O5D – ново поколение фотоелектричен сензор

O5D – ново поколение фотоелектричен сензор

Оптичен сензор с лазерен принцип за отчитане на разстоянието

  • Надеждно подтискане на задния фон, независимо от неговия цвят
  • Прецизно измерване в корпус с размери на стандартен фотоелектричен сензор
  • Надеждно засичане на отразяващи материали, например неръждаема стомана
  • Сензора може да бъде поставен дори под ъгъл
  • Точката на превключване се задава лесно с точност до сантиметър чрез бутоните “+/-” и дисплея
Надеждно отчитане на разстоянието до обекта
Фотоелектричния сензор O5D комбинира висока точност, чрез измерване времето на "полет" на лазерния лъч, широк обхват на измерване и надеждно подтискане на задния план. В същия ценови диапазон както и стандартните сензори, той е разумната алтернатива.
Лесно задаване на параметрите
Точката на превключване се задава лесно с точност до сантиметър чрез бутоните “+/-” или чрез IO-Link интерфейс.
За всякакви повърхности и монтажни позиции
Засича блестящи, матови, тъмни или светли обекти с всякакъв цвят: O5D се характеризира с надеждно подтискане на фона. Модулът може да бъде монтиран под ъгъл спрямо обекта. Това улеснява инсталацията и спестява разходи.

Фотоелектричен сензор за разстояние, клас на лазера 2 · конектор M12

O5D100 - Оптичен сензор за разстояние, Потискане на задния план, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, цифрово-буквен дисплей с 3 символа [cm], с възможност за регулиране, IP 65 / IP 67, Околна температура: -25...60 °C, Обхват: 0,03...2 m, Конектор M12
O5D101 - Оптичен сензор за разстояние, Потискане на задния план, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, цифрово-буквен дисплей с 3 символа [inch], с възможност за регулиране, IP 65 / IP 67, Околна температура: -25...60 °C, Обхват: 0,03...2 m, Конектор M12