Сензори за определяне на ниво с модулна концепция за свързване

Сензори за определяне на ниво с модулна концепция за свързване

Надеждно и точно измерване в хигиенни среди

  • Регулировка при монтажа за постигане на оптимално положение според приложението
  • Свързване от тип Aseptoflex Vario - позволява голям избор от монтажни адаптери с различни технологични връзки  
  • Дължина на сондата: 15...200 см 
  • Подходящи са за температура на средата до 150 °C
Разнообразно използване:
Няма ограничения за използването на сензорите за определяне на ниво от серията LR, независимо дали става дума за танкове за съхранение,  изравнителни резервоари, сепаратори или за процеси на пълнене. Дори и при работа в неблагоприятни условия, като наличие на пяна или при висока температура, тези фактори не влияят върху точността на измерване на нивото. Това се дължи на метода на измерване на модулната концепция. Сондите могат да бъдат скъсени или променени, така сензорите за ниво от серията LR намаляват гамата от различни адаптери които да се държат на склад. Наличието на IO-Link означава, че трансмитерите от този тип имат два начина за улеснена настройка и комуникация.
Устойчиви материали:
Използването на уплътнения, изработени от висококачествени материали като PEEK и EPDM, както и корпусът от висококачествена неръждаема стомана, дават възможност за почистване отвън и отвътре и правят сензора устойчив спрямо най-неблагоприятни условия на работа.


Изображение на продукта LR2750

M12 конектор · IO-Link 1.1

LR2750 - Електронен сензор за ниво

Аксесоари

Сонди за хигиенни процеси от тип LR
E43345 - Сонда, хигиенни системи, Дължина на сондата 150 mm
E43346 - Сонда, хигиенни системи, Дължина на сондата 300 mm
E43340 - Сонда, хигиенни системи, Дължина на сондата 500 mm
E43347 - Сонда, хигиенни системи, Дължина на сондата 700 mm
E43341 - Сонда, хигиенни системи, Дължина на сондата 1000 mm
E43348 - Сонда, хигиенни системи, Дължина на сондата 1500 mm
E43342 - Сонда, хигиенни системи, Дължина на сондата 2000 mm
Адаптер Aseptoflex Vario
E33212 - тръбен фитинг, тръбен фитинг, DN40 (1.5"), DIN 11851, за модули с Aseptoflex Vario адаптер, Уплътняване посредством уплътнителен пръстен
E33213 - тръбен фитинг, тръбен фитинг, DN50 (2"), DIN 11851, за модули с Aseptoflex Vario адаптер, Уплътняване посредством уплътнителен пръстен
E33201 - Монтажен адаптер, Скоба, 1-1.5", ISO 2852, за модули с Aseptoflex Vario адаптер, Уплътняване посредством уплътнителен пръстен
E33202 - Монтажен адаптер, Скоба, 2", ISO 2852, за модули с Aseptoflex Vario адаптер, Уплътняване посредством уплътнителен пръстен
E30122 - Адаптер за заваряване, за модули с Aseptoflex Vario адаптер, Уплътняване посредством уплътнителен пръстен
IO-Link
E30398 - Memory plug, Запаметяване на параметрите за IO-Link сензори, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...60 °C, 2 x M12 конектор
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), Version 4.2, Software zur On- und Offline-Parametrierung von ifm IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter, Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten), IODD Import und Update von der ifm Hompage
Технология за свързване
EVT001 - Конектор, прав, За хигиенни и мокри зони в хранително-вкусовата промишленост, Не съдържа силикон, контакти със златно покритие, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура -25...100 °C, 5 m PVC кабел
EVT064 - Конектор, прав, За хигиенни и мокри зони в хранително-вкусовата промишленост, Не съдържа силикон, контакти със златно покритие, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура -25...100 °C, 2 m PVC кабел
EVT004 - Конектор, под ъгъл, Не съдържа силикон, контакти със златно покритие, За хигиенни и мокри зони в хранително-вкусовата промишленост, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура -25...100 °C, 5 m PVC кабел
EVT067 - Конектор, под ъгъл, Не съдържа силикон, контакти със златно покритие, За хигиенни и мокри зони в хранително-вкусовата промишленост, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура -25...100 °C, 2 m PVC кабел

Текущ бюлетин