Високопроизводителен фотоелектрични сензори “O6 WetLine”

Високопроизводителен фотоелектрични сензори “O6 WetLine”

Малки по размери, но с висока производителност, фотоклетки за хранително-вкусовата промишленост

  • Корпус от неръждаема стомана с клас на защита IP 68 / IP 69K
  • Лесно настройване чрез потенциометър
  • Дифузно-рефлектни сензори с надеждно потискане на задния фон
  • Цветът и отразителната способност на обекта нямат влияние върху засичането му
  • Предлагат се и като система от бариерен тип или ретро-рефлекторна система
Най-добрите оптични характеристики
Дифузно-рефлекторните сензори се отличават с надеждно потискане на задния фон, дори и в случаи на силно отразяващи задни фонове. Обхватът на засичане не зависи от характеристиките и цвета на обекта, който трябва да се засече. Сензорите притежават функция за автоматична компенсация на чувствителността, осигуряваща надеждна работа дори в случай на пара, прах или силно отразяващи среди.
Идеални за приложения за хранителната промишленост
Потенциометрите са с двойно уплътнение както и предната повърхност, което позволява почистване без остатък. Индикаторни диоди с отличен контраст. Предната повърхност е с покритие изработено от устойчива, нечуплива пластмаса.

Дифузно-рефлекторен сензор, NPN

O6H304 - Дифузно-рефлекторен сензор, с възможност за регулиране, Потискане на задния план, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC NPN, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват: 0,002...0,2 m, PVC кабел
O6H305 - Дифузно-рефлекторен сензор, с възможност за регулиране, Потискане на задния план, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC NPN, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват: 0,002...0,2 m, PVC кабел
O6T304 - Дифузно-рефлекторен сензор, с възможност за регулиране, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC NPN, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват: 0,005...0,5 m, PVC кабел
O6T305 - Дифузно-рефлекторен сензор, с възможност за регулиране, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC NPN, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват: 0,005...0,5 m, PVC кабел

Дифузно-рефлекторен сензор, PNP

O6H300 - Дифузно-рефлекторен сензор, с възможност за регулиране, Потискане на задния план, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват: 0,002...0,2 m, PVC кабел
O6T300 - Дифузно-рефлекторен сензор, с възможност за регулиране, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват: 0,005...0,5 m, PVC кабел
O6T301 - Дифузно-рефлекторен сензор, с възможност за регулиране, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват: 0,005...0,5 m, PVC кабел

Ретро-рефлекторен сензор NPN

O6P304 - Ретро-рефлекторен сензор, Поляризационен филтър, с възможност за регулиране, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC NPN, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват 0,05...5 m, PVC кабел
O6P305 - Ретро-рефлекторен сензор, Поляризационен филтър, с възможност за регулиране, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC NPN, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват 0,05...5 m, PVC кабел

Ретро-рефлекторен сензор PNP

O6P300 - Ретро-рефлекторен сензор, Поляризационен филтър, с възможност за регулиране, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват 0,05...5 m, PVC кабел
O6P301 - Ретро-рефлекторен сензор, Поляризационен филтър, с възможност за регулиране, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват 0,05...5 m, PVC кабел

Сензор от бариерен тип - трансмитер

O6S300 - Бариерен светлинен сензор, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), DC, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват ...10 m, PVC кабел
O6S301 - Бариерен светлинен сензор, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), DC, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват ...10 m, PVC кабел

Сензор от бариерен тип - приемник NPN

O6E304 - Бариерен светлинен сензор, с възможност за регулиране, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC NPN, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват ...10 m, PVC кабел
O6E305 - Бариерен светлинен сензор, с възможност за регулиране, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC NPN, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват ...10 m, PVC кабел

Сензор от бариерен тип - приемник PNP

O6E300 - Бариерен светлинен сензор, с възможност за регулиране, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват ...10 m, PVC кабел
O6E301 - Бариерен светлинен сензор, с възможност за регулиране, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), избираем режим на светло / режим на тъмно, DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура: -25...80 °C, Обхват ...10 m, PVC кабел