Компактен аналогов сензор за налягане
За ефективен контрол на сгъстения въздух и наблюдение на филтрите
- Един аналогов изход и един програмируем превключващ изход
- За измерване на диференциално или относително налягане
- Двуцветен LED дисплей за незабавно установяване на статуса
- Покритие защитаващо измервателните елементи от влага и конденз
- Обхвати на измерване -1...1 bar и -1...10 bar.
Следене на състоянието на филтри, пневматика и енергийна ефективност
Относително и диференциално налягане – серията PQ подобрени датчици за налягане измерва и двете. Идеален за следене на състоянието, например когато се смени филтър или се открие теч чрез загубата на налягане.
Устойчиви на влага и прецизни
Защитените измервателни елементи гарантират висока устойчивост на претоварване и точност от ± 0.5 %. Специалното покритие предпазва измервателните елементи от влагата във въздуха и образувания конденз.
Настройка на параметрите
Настройката на параметрите може да бъде направена с двата бутона или IO-Link интерфейс.
Компактните сензори разполагат с програмируем превключващ и аналогов изход 4...20 mA