Обновяване на най-продавания продукт: сензор за налягане от серията PN с нов дизайн

Обновяване на най-продавания продукт: сензор за налягане от серията PN с нов дизайн

По-лесен за използване и с подобрена визуализация

  • Ясно показва допустимия обхват на измерване: дисплей, даващ възможност за програмиране (с индикация в червен и зелен цвят).
  • Сензорът може да се завърта, за да се постигне оптимално монтажно положение. 
  • Бърза настройка посредством трите бутона, намиращи се на дисплея. 
  • Визуализация на превключването посредством ясно видими светодиоди. 
  • Сензорът може да се идентифицира и след много години, благодарение на лазерно гравираната маркировка върху корпуса му от неръждаема стомана.
Различен цялостен пакет
След 20 години успех в разработването на сензори за налягане, ifm предлага ново поколение сензори - серията PN. Те са разработени в тясна връзка с потребителите. Отличават се с модерен и удобен за работа дизайн. Високият клас на защита (IP 67) и лазерно гравираната маркировка правят новите сензори за налягане от сериятаPN ваш перфектен партньор дори и при най-тежки условия на работа.
Цялостно наблюдение с един поглед
Въпреки че размерът на корпуса е останал непроменен, размерът на дисплея е увеличен,  двата светодиодни индикатора за състоянието на превключване, намиращи се на главата на сензора, могат да се виждат ясно от всички страни. Дисплеят може да се превключва от индикация в "червено" до променлива индикация в "червено - зелено".  Така може да се осъществява индикация на превключващите изходи или да се създаде независим цветен прозорец с моментните показания.
Приспособимост
След като се монтира, сензорът може да се завърти в нужната посока. Новите сензори за налягане от серията PN позволяват свободно въртене и могат да се монтират във всякаква позиция с помощта на ъглови скоби като аксесоар.

M12 конектор · програмируеми изходи 2 x NO/NC · G 1/4 женски накрайник

PN7070 - Електронен модул за следене на налягането, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 Изхода, OUT1 = Превключващ изход, OUT2 = Превключващ изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...400 bar, Конектор M12
PN7071 - Електронен модул за следене на налягането, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 Изхода, OUT1 = Превключващ изход, OUT2 = Превключващ изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...250 bar, Конектор M12
PN7092 - Електронен модул за следене на налягането, Програмируема функция, Messelement: keramisch-kapazitive Druckmesszelle, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 Изхода, OUT1 = Превключващ изход, OUT2 = Превключващ изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...100 bar, Конектор M12

M12 конектор · програмируеми изходи 2 x NO/NC · G 1/4 мъжки накрайник

PN7560 - Електронен модул за следене на налягането, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 Изхода, OUT1 = Превключващ изход, OUT2 = Превключващ изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...600 bar, Конектор M12
PN7570 - Електронен модул за следене на налягането, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 Изхода, OUT1 = Превключващ изход, OUT2 = Превключващ изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...400 bar, Конектор M12
PN7571 - Електронен модул за следене на налягането, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 Изхода, OUT1 = Превключващ изход, OUT2 = Превключващ изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...250 bar, Конектор M12

M12 конектор · програмируеми изходи 2 x NO/NC + аналогов: 4...20 mA/ 0...10 V · G 1/4 женски накрайник

PN3160 - Електронен сензор за налягане, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 изхода, OUT1 = превключващ изход, OUT2 = аналогов изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...600 bar, Конектор M12
PN3070 - Електронен сензор за налягане, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 изхода, OUT1 = превключващ изход, OUT2 = аналогов изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...400 bar, Конектор M12
PN3071 - Електронен сензор за налягане, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 изхода, OUT1 = превключващ изход, OUT2 = аналогов изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...250 bar, Конектор M12

M12 конектор · програмируеми изходи 2 x NO/NC + аналогов: 4...20 mA/ 0...10 V · G 1/4 мъжки накрайник

PN3560 - Електронен сензор за налягане, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 изхода, OUT1 = превключващ изход, OUT2 = аналогов изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...600 bar, Конектор M12
PN3570 - Електронен сензор за налягане, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 изхода, OUT1 = превключващ изход, OUT2 = аналогов изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...400 bar, Конектор M12

M12 конектор · програмируеми изходи 2 x NO/NC или 1 x NO/NC + аналогов: 4...20 mA/ 0...10 V · G 1/4 женски накрайник

PN2160 - Електронен сензор за налягане, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 изхода , OUT1 = превключващ изход , OUT2 = превключващ изход или аналогов изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...600 bar, Конектор M12
PN2070 - Електронен сензор за налягане, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 изхода , OUT1 = превключващ изход , OUT2 = превключващ изход или аналогов изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...400 bar, Конектор M12
PN2071 - Електронен сензор за налягане, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 изхода , OUT1 = превключващ изход , OUT2 = превключващ изход или аналогов изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...250 bar, Конектор M12

M12 конектор · програмируеми изходи 2 x NO/NC или 1 x NO/NC + аналогов: 4...20 mA/ 0...10 V · G 1/4 мъжки накрайник

PN2560 - Електронен сензор за налягане, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 изхода , OUT1 = превключващ изход , OUT2 = превключващ изход или аналогов изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...600 bar, Конектор M12
PN2570 - Електронен сензор за налягане, Програмируема функция, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün), IO-Link интерфейс, 2 изхода , OUT1 = превключващ изход , OUT2 = превключващ изход или аналогов изход, IP 65 / IP 67, Околна температура -25...80 °C, Обхват на измерване: 0...400 bar, Конектор M12

Aксесоари

E30421 - Ъглова скоба
E30420 - Предпазен капак
E30422 - табелка с обозначение, за сензори за флуиди
E30419 - Дроселен винт
E30057 - Дроселен винт
E30140 - Wassersackrohr

Технология на свързване

EVC004 - Конектор
EVC005 - Конектор