Objectdetectie voor grote bereiken en moeilijke oppervlaktes

Ultraschallsensoren

De belangrijkste informatie op een rijtje:
  • Kunststof behuizing M18 in de lengtes 60 en 98 mm
  • Robuuste roestvaststalen behuizing voor veeleisende applicaties
  • Groot bereik van 300 tot 2200 mm
  • Tot 1,2 m bereik in de bouwvorm M18 cube en 2,2 m in de bouwvorm M18
  • Het bewegende sensorelement vermindert aanhechting van vuil
  • Reflextaster voor oriëntatieonafhankelijke objectdetectie
  • Digitale en analoge uitgang voor grenswaardebepaling en afstandsmeting
  • Eenvoudigste instelling door middel van druktoets, teachen via aansluitkabel of IO-Link.

Het alternatief voor moeilijke oppervlaktes
Ultrasone sensoren zenden en ontvangen geluidsgolven in het ultrasone bereik. Het te detecteren object reflecteert de geluidsgolven en door looptijdmeting wordt de afstandsinformatie weergegeven. Anders dan bij optische sensoren spelen kleur, transparantie of spiegeling van het object geen rol. Zo zijn b.v. ook blisterverpakkingen in de verpakkingsindustrie of transparante kunststof bakken in de levensmiddelenindustrie betrouwbaar te detecteren.

Hoge performance
De ifm ultrasone sensoren in de bouwvorm M18 bieden een bijzonder kleine dode zone en grote bereiken. Normaal wordt dit bereikt met grotere bouwvormen. Bij sterke aanhechting werken de sensoren betrouwbaar en kunnen zij in applicaties ingezet worden waar optische sensoren aan hun grens zitten.


Productnieuws:
Ultrasone sensoren in kunststof behuizing



Productnieuws:
Ultrasone sensoren in roestvaststalen behuizing