Technologie
PMD technologieDe efector PMD lasersensor van ifm electronic is ontwikkeld als afstandsmeetsysteem met een nauwkeurigheid van enkele millimeters bij grote afstanden. Het systeem werkt volgens het lichtlooptijd principe: het uitgezonden licht heeft een bepaalde tijdsduur om van het object en van daaruit terug naar de sensor te reflecteren. Deze tijd is direct proportioneel tot de afgelegde afstand.
Conventionele sensoren, die ook gebruik maken van een lichtlooptijd meetsysteem, bezitten als ontvangereenheid een fotodiode. Extra elektronica ontvangt het signaal en verwerkt dit naar een geaccepteerd uitgangssignaal. Nadeel van dit systeem is het sensorontwerp, het systeem is groot en daardoor vaak slecht toepasbaar voor industriële positiebepaling.
In vergelijking hiermee is het ontvangerelement van de PMD sensor een ”systeem on Chip” ontwerp: zowel het sensorelement alsook de elektronica voor de verwerking zijn in één enkele siliciumchip, het zogenaamde Photonic Mixer Device (PMD), ondergebracht.
Voordeel: dit innovatieve ifm ontwerp maakt een hoge performance mogelijk in een compacte, industriële bouwvorm – en dat met een doorbraak in prijsstelling in vergelijking met bestaande systemen.
![]() Schematische voorstelling van de PMD ”smart pixel”. |
![]() Hart: het innovatieve ”smart pixel” ontvangerelement PMD. |