Hoor eens: de nieuwe ultrasone sensoren.

Hoor eens: de nieuwe ultrasone sensoren.

Objectdetectie voor grote bereiken en moeilijke oppervlaktes

  • Objectdetectie voor grote bereiken en moeilijke oppervlaktes
  • Groot bereik van 300 tot 2200 mm
  • Het bewegende sensorelement vermindert aanhechting van vuil
  • Digitale en analoge uitgang voor grenswaardebepaling en afstandsmeting
  • Eenvoudigste instelling door middel van druktoets of teachen via aansluitkabel
Het alternatief voor moeilijke oppervlaktes
Ultrasone sensoren zenden en ontvangen geluidsgolven in het ultrasone bereik. Het te detecteren object reflecteert de geluidsgolven en door looptijdmeting wordt de afstandsinformatie weergegeven. Anders dan bij optische sensoren spelen kleur, transparantie of spiegeling van het object geen rol. Zo zijn b.v. ook blisterverpakkingen in de verpakkingsindustrie of transparante kunststof bakken in de levensmiddelenindustrie betrouwbaar te detecteren.
Hoge performance
De ifm ultrasone sensoren in de bouwvorm M18 bieden een bijzonder kleine dode zone en grote bereiken. Normaal wordt dit bereikt met grotere bouwvormen. Bij sterke aanhechting werken de sensoren betrouwbaar en kunnen zij in applicaties ingezet worden waar optische sensoren aan hun grens zitten.

Reflextaster – 3-draads DC – 300 mm

UGT200 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 300 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT209 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 300 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker

Reflextaster – 3-draads DC – 800 mm

UGT201 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 800 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT210 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 800 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker

Reflextaster – 3-draads DC – 1200 mm

UGT202 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT211 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker

Reflextaster – 5-draads DC

UGT203 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: 2 x N.O / N.C. programmeerbaar, Schakelafstand 1600 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT204 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: 1 x maker / verbreker programmeerbaar + 1 x stroomuitgang, Schakelafstand 1600 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT205 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: 1 x maak- / verbreekcontact programmierbaar + 1 x spanningsuitgang, Schakelafstand 1600 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker

Reflextaster – 5-draads DC

UGT206 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: 2 x N.O / N.C. programmeerbaar, Schakelafstand 2200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT207 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: 1 x maker / verbreker programmeerbaar + 1 x stroomuitgang, Schakelafstand 2200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT208 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: 1 x maak- / verbreekcontact programmierbaar + 1 x spanningsuitgang, Schakelafstand 2200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker

Toebehoren

E20720 - Montageset, Klemcilinderbevestiging, Ø 18,5 mm
E21206 - Montageset, Klemcilinderbevestiging, Ø 18,5 mm
E20721 - Montageset, Klemcilinderbevestiging, Ø 18,5 mm
E20938 - Rondprofiel, Ø 12 / M10, Lengte 130 mm
E20940 - Rondprofiel, Ø 12 / M10, Lengte 200 mm
E20951 - Cube, M10

Aansluittechniek

EVC001 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC070 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC071 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC073 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC074 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Actueel bulletin