Klein en kosteneffectief : PT/PU druktransmitter.

Klein en kosteneffectief : PT/PU druktransmitter.

Geeft een precies analoog signaal, geschikt voor kleine inbouwruimtes

  • Kleine bouwvorm (19 mm) met procesaansluiting G 1/4
  • Snelle reactietijd : antwoordtijd 1 milliseconde
  • Meetnauwkeurigheid < ± 0,5 %, herhaling < ± 0,05 %
  • Eenvoudige aansluiting via M12 connector
  • Robuust en kostenefficiënt dankzij zijn gelaste roestvrij stalen behuizing
Miniaturisering voor industriële toepassingen
De nieuwe PT/PU druksensoren hebben een dunne meetcel die onmiddellijk op de procesconnectie werd gelast. Deze technologie verzekert een hoge nauwkeurigheid in een zeer compacte behuizing van enkel 19 mm aan een efficiënte prijs.
Toepassingen
Dankzij een waterdichte procesaansluiting kunnen de sensors niet enkel in hydraulische toepassingen maar ook in toepassingen met inerte gassen ingezet worden. In industriële toepassingen is de laser gegraveerde behuizing eveneens een voordeel, zelfs in moeilijke omgevingstoestanden blijft de sensor identificeerbaar. Een ander voordeel : de snelle uitgang – met analoge transmissie, het signaal volgt de drukwaarde binnen één milliseconde. De hoge vibraties- en schokweerstanden net als de beschermingsgraad IP67 of IP69K beantwoorden aan de eisen voor industriële toepassingen.

Uitgang 4...20mA

PT5415 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...6 bar, M12-stekker
PT5404 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...10 bar, M12-stekker
PT5414 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...16 bar, M12-stekker
PT5403 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...25 bar, M12-stekker
PT5443 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...40 bar, M12-stekker
PT5402 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...100 bar, M12-stekker
PT5412 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...160 bar, M12-stekker
PT5401 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...250 bar, M12-stekker
PT5400 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...400 bar, M12-stekker
PT5460 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...600 bar, M12-stekker

Uitgang 0...10V

PU5415 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...6 bar, M12-stekker
PU5404 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...10 bar, M12-stekker
PU5414 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...16 bar, M12-stekker
PU5403 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...25 bar, M12-stekker
PU5443 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...40 bar, M12-stekker
PU5402 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...100 bar, M12-stekker
PU5412 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...160 bar, M12-stekker
PU5401 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...250 bar, M12-stekker
PU5400 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...400 bar, M12-stekker
PU5460 - Elektronische druksensor, Voor industriële toepassingen, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...90 °C, Meetbereik: 0...600 bar, M12-stekker

Toebehoren

E30135 - Adapter

Verbindingstechnologie

EVC001 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel