Magneetsensoren voor detectie van staal tot drukken van 500 bar

Magneetsensoren voor detectie van staal tot drukken van 500 bar

Tegen iedere belasting opgewassen – nieuwe druk vaste sensoren

  • Extreem robuust door actief metalen detectievlak
  • Hoge barstdruk tot 2000 bar bij een M12-bouwvorm
  • Standaard M12 en M14 bouwvormen
  • Uitmuntende prestaties voor een aantrekkelijke prijs
  • Verdraagt meer dan 10 miljoen drukcycli
Werkingsprincipe
Het nieuwe werkingsprincipe is gebaseerd op een magnetisch inductieve technologie, die alleen maar ferrometalen detecteert. De sensor is bondig in te bouwen. Ook bij overbondige inbouw detecteert de sensor het stalen target doeltreffend en genereert hij een betrouwbaar uitgangssignaal. De schakelafstand is 1,8 mm. De afdichting wordt gerealiseerd door een dubbele set afdichtringen.
Applicatievoorbeeld
Naast toepassing als eindschakelaar op hydraulische cilinders kan de sensor ook op andere hydraulische componenten als ventielen en pompen worden gemonteerd. Daarnaast zijn binnen de machinebouw applicaties te vinden, bijvoorbeeld kunststof spuitgietmachines of in de procesindustrie. De nieuwe sensoren in de bouwvormen MFH en M9H bieden een indrukwekkende prestatie voor een aantrekkelijke prijs.

Werkingsprincipe: magnetisch

MFH200 - Cilindersensor, M12 x 1, Schakelafstand 1,8 mm, bondig inbouwbaar, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...120 °C, M12-stekker
MFH201 - Cilindersensor, M12 x 1, Schakelafstand 1,8 mm, bondig inbouwbaar, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...120 °C, M12-stekker
MFH202 - Cilindersensor, M12 x 1, Schakelafstand 1,8 mm, bondig inbouwbaar, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...120 °C, M12-stekker
MFH203 - Cilindersensor, M12 x 1, Schakelafstand 1,8 mm, bondig inbouwbaar, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...120 °C, M12-stekker
MFH204 - Cilindersensor, M12 x 1, Schakelafstand 1,8 mm, bondig inbouwbaar, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...120 °C, M12-stekker
M9H200 - Cilindersensor, M14 x 1,5, Schakelafstand 2 mm, bondig inbouwbaar, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...85 °C, M12-stekker

Netvoedingen

DN1031 - Geschakelde voeding 24 V DC, 2,5 A, geregelde stroomverzorging voor sensoren, actuatoren, verwerkingselektronica en PLC, 60 W uitgangsvermogen, primair geschakeld, Uitgangsstroom 2,5 A geregeld, DC-ok uitgang, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...70 °C, kooiveerklem
DN4011 - Geschakelde voeding 24 V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, geregelde stroomverzorging voor sensoren, actuatoren, verwerkingselektronica en PLC, 80 W uitgangsvermogen, primair geschakeld, Uitgangsstroom 3,3 A geregeld, NEC Klasse II Power Source, IP 20, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, Schroefklemmen

Aansluittechniek

EVC001 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC008 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, met LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC530 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel afgeschermd, afscherming in de stekker niet aangesloten
EVC531 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel afgeschermd, afscherming in de stekker niet aangesloten

Actueel bulletin

Applicaties