Druktransmitter met Deutsch- of AMP connector voor mobiele toepassingen

Druktransmitter met Deutsch- of AMP connector voor mobiele toepassingen

Klein en kosteneffectief voor mobiele werktuigen

  • Kleine bouwvorm (19 mm) met procesaansluiting G 1/4 mannelijk
  • Snelle reactie : antwoordtijd 2 milliseconden
  • Meetnauwkeurigheid < ± 0,8 %, herhaling < ± 0,05 %
  • Eenvoudige aansluiting via DEUTSCH of AMP connector
  • Robuuste low-cost oplossing met gelaste roestvrij stalen behuizing
Miniaturisering voor mobiele toepassingen
De DEUTSCH of AMP connectors van de nieuwe PU druksensoren laten een snelle en eenvoudige installatie op mobiele machines toe. Bovendien beschikken de nieuwe PU druksensoren over een dunne meetcel die onmiddellijk op de procesconnectie werd gelast. Deze technologie verzekert een hoge nauwkeurigheid in een zeer compacte behuizing van enkel 19 mm aan een efficiënte prijs.
Toepassingen
De sensoren van het type PU zijn geschikt voor mobiele toepassingen en zeker voor hydraulische- of pneumatische toepassingen met hoge werkdruk. De hoge vibraties- en schokweerstanden, de hoge beschermingsgraad, een uitstekende EMC weerstand en E1 goedgekeurd, maken de PU sensor uiterst geschikt voor gebruik in mobiele werktuigen.

Uitgang 0...10 V, DEUTSCH connector

PU5704 - Elektronische druksensor, voor mobiele toepassingen, DEUTSCH connector DT04-3P, E1-conform, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...100 °C, Meetbereik: 0...10 bar, DEUTSCH connector DT04-3P
PU5703 - Elektronische druksensor, voor mobiele toepassingen, DEUTSCH connector DT04-3P, E1-conform, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...100 °C, Meetbereik: 0...25 bar, DEUTSCH connector DT04-3P
PU5702 - Elektronische druksensor, voor mobiele toepassingen, DEUTSCH connector DT04-3P, E1-conform, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...100 °C, Meetbereik: 0...100 bar, DEUTSCH connector DT04-3P
PU5701 - Elektronische druksensor, voor mobiele toepassingen, DEUTSCH connector DT04-3P, E1-conform, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...100 °C, Meetbereik: 0...250 bar, DEUTSCH connector DT04-3P
PU5700 - Elektronische druksensor, voor mobiele toepassingen, DEUTSCH connector DT04-3P, E1-conform, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...100 °C, Meetbereik: 0...400 bar, DEUTSCH connector DT04-3P
PU5760 - Elektronische druksensor, voor mobiele toepassingen, DEUTSCH connector DT04-3P, E1-conform, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...100 °C, Meetbereik: 0...600 bar, DEUTSCH connector DT04-3P

Uitgang 0...V, AMP connector

PU5604 - Elektronische druksensor, voor mobiele toepassingen, AMP Superseal, E1-conform, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...100 °C, Meetbereik: 0...10 bar, AMP Superseal
PU5603 - Elektronische druksensor, voor mobiele toepassingen, AMP Superseal, E1-conform, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...100 °C, Meetbereik: 0...25 bar, AMP Superseal
PU5602 - Elektronische druksensor, voor mobiele toepassingen, AMP Superseal, E1-conform, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...100 °C, Meetbereik: 0...100 bar, AMP Superseal
PU5601 - Elektronische druksensor, voor mobiele toepassingen, AMP Superseal, E1-conform, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...100 °C, Meetbereik: 0...250 bar, AMP Superseal
PU5600 - Elektronische druksensor, voor mobiele toepassingen, AMP Superseal, E1-conform, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...100 °C, Meetbereik: 0...400 bar, AMP Superseal
PU5660 - Elektronische druksensor, voor mobiele toepassingen, AMP Superseal, E1-conform, Analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...100 °C, Meetbereik: 0...600 bar, AMP Superseal
Toebehoren
E30135 - Adapter