De jongste van de opto familie: O7 – klein, compact, accuraat

De jongste van de opto familie: O7 – klein, compact, accuraat

IJzersterke optische sensoren in kleine bouwvorm. Nu ook met NPN uitgang.

  • Ideaal voor positiedetectie in de toevoer- en handlingsystemen
  • Taster met achtergrondonderdrukking, reflector uitvoering met polarisatiefilter en als zender/ontvanger combinatie
  • Zichtbaar rood licht voor een eenvoudige uitlijning van de sensoren
  • Taster fotocel met nauwkeurige achtergrondonderdrukking
  • Door de kleine lichtvlek en slanke lichtbundel is de detectie van kleine objecten uiterst nauwkeurig
Applicaties
De uitdaging: weinig ruimte maar grote bereiken. Oplossing: de O7-serie – krachtig optische sensoren in een kleine bouwvorm. De jongste spruit in de opto-familie detecteert zelfs in de kleinste hoekjes de kleinste onderdelen. Typische toepassingsgebieden zijn de toevoer- en handlingsystemen.
Voordelen
Door de kleine lichtvlek en slanke lichtbundel is de detectie van kleine objecten uiterst nauwkeurig te realiseren, ook bij hoge tastafstanden. Dankzij de vast ingestelde waarden zijn de sensoren direct na montage in te zetten (plug & play). Bij de tasteruitvoering met achtergrondonderdrukking is een keuze te maken tussen 30, 50 of 100 mm. Zichtbaar rood licht maakt een eenvoudige en snelle uitlijning mogelijk.
Applicaties:
Handling, robotica en automatisering.

M8 stekkerverbinding (3-polig) met 200 mm PUR-kabel . 3-draads DC PNP

O7H200 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Lichtschakelend, DC PNP, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0,001...0,03 m, PUR-kabel
O7H201 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Donkerschakelend, DC PNP, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0,001...0,03 m, PUR-kabel
O7H202 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Lichtschakelend, DC PNP, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0...0,05 m, PUR-kabel
O7H203 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Donkerschakelend, DC PNP, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0...0,05 m, PUR-kabel
O7H204 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Lichtschakelend, DC PNP, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0...0,1 m, PUR-kabel
O7H205 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Donkerschakelend, DC PNP, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0...0,1 m, PUR-kabel
O7P200 - Reflector fotocel, Polarisatiefilter, Donkerschakelend, DC PNP, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte 0,03...1 m, PUR-kabel
O7P201 - Reflector fotocel, Polarisatiefilter, Lichtschakelend, DC PNP, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte 0,03...1 m, PUR-kabel
O7S200 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, DC, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte 0...1,5 m, PUR-kabel
O7E200 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, Donkerschakelend, DC PNP, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte 0...1,5 m, PUR-kabel
O7E201 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, Lichtschakelend, DC PNP, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte 0...1,5 m, PUR-kabel

M8 stekkerverbinding (3-polig) met 200 mm PUR-kabel . 3-draads DC NPN

O7H206 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Lichtschakelend, DC NPN, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0,001...0,03 m, PUR-kabel
O7H207 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Donkerschakelend, DC NPN, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0,001...0,03 m, PUR-kabel
O7H208 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Lichtschakelend, DC NPN, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0...0,05 m, PUR-kabel
O7H209 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Donkerschakelend, DC NPN, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0...0,05 m, PUR-kabel
O7H210 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Lichtschakelend, DC NPN, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0...0,1 m, PUR-kabel
O7H211 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Donkerschakelend, DC NPN, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0...0,1 m, PUR-kabel
O7P202 - Reflector fotocel, Polarisatiefilter, Donkerschakelend, DC NPN, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte 0,03...1 m, PUR-kabel
O7P203 - Reflector fotocel, Polarisatiefilter, Lichtschakelend, DC NPN, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte 0,03...1 m, PUR-kabel
O7E202 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, Donkerschakelend, DC NPN, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte 0...1,5 m, PUR-kabel
O7E203 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, Lichtschakelend, DC NPN, IP 65, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte 0...1,5 m, PUR-kabel