Mechatronische inline-flowtransmitter met display.

Mechatronische inline-flowtransmitter met display.

Scherpzinnig: zwevende flowsensor

  • Voorzien van mediacurves voor water en oliën
  • Geïntegreerde temperatuurmeting
  • Geen speciale afstand tot bochten noodzakelijk
  • Rood-/groen kleurenwisseling voor proceswaarden vrij in te stellen
  • Zeer snelle reactietijd van <10 ms
Mechatronische stromingssensor
De stromingssensor werkt volgens het principe van een veer ondersteunde zuiger: in de behuizing is een zuiger in het medium gemonteerd die op basis van tegenkracht in de ondersteunende veer een verplaatsing teweegbrengt.

De verplaatsing van de zuiger wordt gemeten met een magnetisch inductieve sensor die de afstand uitgeeft in een analoog signaal. De veerkracht brengt de zuiger terug in de oorspronkelijke positie (zitting), zodra er geen stroming meer aanwezig is. Hierdoor is de stromingssensor onafhankelijk van de inbouwpositie in leidingen te plaatsen en is door de afsluiting van de zitting geen terugstroming van het medium mogelijk.

De sensorkop is 360° te draaien waardoor het display altijd optimaal is af te lezen.

M12-stekkeraansluiting, elektrische uitvoering DC PNP/NPN

SBY232 - Mechatronische stromingssensor / flowmeter, met display (360° draaibaar); IO-Link; temperatuurmeting, IO-Link interface, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12-stekker, Meetbereik: 0,3...15 l/min / 0,018...0,9 m³/h, Schakelpunt: 0,1...15 l/min / 0,005...0,9 m³/h, Procesaansluiting: Rp ¾
SBY233 - Mechatronische stromingssensor / flowmeter, met display (360° draaibaar); IO-Link; temperatuurmeting, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12-stekker, Meetbereik: 0,5...25 l/min / 0,03...1,5 m³/h, Schakelpunt: 0,2...25 l/min / 0,01...1,5 m³/h, Procesaansluiting: Rp ¾
SBY234 - Mechatronische stromingssensor / flowmeter, met display (360° draaibaar); IO-Link; temperatuurmeting, IO-Link interface, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12-stekker, Meetbereik: 1...50 l/min / 0,06...3 m³/h, Schakelpunt: 0,5...50 l/min / 0,02...3 m³/h, Procesaansluiting: Rp ¾
SBY246 - Mechatronische stromingssensor / flowmeter, met display (360° draaibaar); IO-Link; temperatuurmeting, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12-stekker, Meetbereik: 2...100 l/min / 0,12...6 m³/h, Schakelpunt: 1...100 l/min / 0,05...6 m³/h, Procesaansluiting: Rp 1
SBY257 - Mechatronische stromingssensor / flowmeter, met display (360° draaibaar); IO-Link; temperatuurmeting, IO-Link interface, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12-stekker, Meetbereik: 4...200 l/min / 0,24...12 m³/h, Schakelpunt: 2...200 l/min / 0,1...12 m³/h, Procesaansluiting: Rp 1½
SBG232 - Mechatronische stromingssensor / flowmeter, met display (360° draaibaar); IO-Link; temperatuurmeting, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12-stekker, Meetbereik: 0,3...15 l/min / 0,018...0,9 m³/h, Schakelpunt: 0,1...15 l/min / 0,005...0,9 m³/h, Procesaansluiting: G ½
SBG233 - Mechatronische stromingssensor / flowmeter, met display (360° draaibaar); IO-Link; temperatuurmeting, IO-Link interface, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12-stekker, Meetbereik: 0,5...25 l/min / 0,03...1,5 m³/h, Schakelpunt: 0,2...25 l/min / 0,01...1,5 m³/h, Procesaansluiting: G ½
SBG234 - Mechatronische stromingssensor / flowmeter, met display (360° draaibaar); IO-Link; temperatuurmeting, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12-stekker, Meetbereik: 1...50 l/min / 0,06...3 m³/h, Schakelpunt: 0,5...50 l/min / 0,02...3 m³/h, Procesaansluiting: G ½
SBG246 - Mechatronische stromingssensor / flowmeter, met display (360° draaibaar); IO-Link; temperatuurmeting, IO-Link interface, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12-stekker, Meetbereik: 2...100 l/min / 0,12...6 m³/h, Schakelpunt: 1...100 l/min / 0,05...6 m³/h, Procesaansluiting: G ¾
SBG257 - Mechatronische stromingssensor / flowmeter, met display (360° draaibaar); IO-Link; temperatuurmeting, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12-stekker, Meetbereik: 4...200 l/min / 0,24...12 m³/h, Schakelpunt: 2...200 l/min / 0,1...12 m³/h, Procesaansluiting: G 1¼

Aansluittechniek

EVC001 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVT064 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Vergulde contacten, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 2 m PVC-kabel
EVT001 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Vergulde contacten, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 5 m PVC-kabel