Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen
Gepositioneerd: encoders voor mobiele toepassingen.
- Eenvoudige aansluiting via M12 connector.
- Duidelijk zichtbare diagnose LEDs.
- Eenvoudige software parameterinstelling via CAN interface.
- 24 bit resolutie, 4096 stappen en 4096 omwentelingen.
- Compacte afmetingen.
Kenmerken en voordelen
De multiturn encoder zet 4096 omwentelingen om in één absolute positiewaarde. Het koppelingsvrije systeem maakt gebruik van het Wiegand effect om de positiewaarden op te slaan in geval van een stroomonderbreking zonder batterijbuffer en om de exacte positie door te geven aan de controller.
De multiturn encoder kan eenvoudig aangesloten worden aan de CAN bus van de externe elektronica via een M12 connector.
Dankzij de hoge beschermingsgraad en de e1 type goedkeuring beantwoordt de sensor aan de hoge eisen gesteld in ruwe omstandigheden.
Toepassingen:
Van roterende bewegingen naar absolute positiewaarden onder extreem moeilijke condities.
![]() | RM9000 - Resolutie , Voedingsspanning 10...30 DC, Aansluiting M12 stekker, |