M18 Lasersensoren voor hoogste nauwkeurigheid in laserklasse 1
Nauwkeurige positiebepaling in de montage- en handlingtechniek
- Detecteren van kleinste objecten vanaf 0,5 mm doorsnede.
- Kwaliteit en nauwkeurigheid tegen een onverslaanbare prijs.
- Zichtbare laserlichtvlek voor een eenvoudige uitrichting van sensoren.
- Teach-methode spaart tijd en kosten bij de inbedrijfstelling.
- Nauwkeurige achtergrondonderdrukking voor een betrouwbare functionaliteit.
Nauwkeurige lasersensoren
Ook de kleinste objecten worden dankzij de lasertechnologie betrouwbaar gedetecteerd. De inrichting van de sensoren is daarbij zeer gebruiksvriendelijk: de zichtbare laservlek en de Teach-methode maken de optimale instelling van sensoren in kortste tijd mogelijk. Met de nieuwe lasersensoren van de bouwvorm OG is de beslissing voor laserapparaten geen prijskwestie meer.
Laserbeschermklasse 1
Deze serie bevat zender-/ontvanger systemen, reflector fotocellen met polarisatiefilter en reflextasters met achtergrondonderdrukking voor veeleisende applicaties, zoals ze vaak in de montage- en handlingtechniek voorkomen. Door middel van Teach toetsen is de licht-/donkerschakeling eenvoudig in te stellen. Alle sensoren hebben een robuuste roestvast stalen behuizing.
Applicaties
Montage- en handlingtechniek