Hygiënische niveausensor met uitwisselbaar staafconcept.

Hygiënische niveausensor met uitwisselbaar staafconcept.

Een nauwkeurige niveaumeting voor hygiënische applicaties

  • Optimale instelling van de inbouwlengte afgestemd op de inbouwsituatie
  • Aseptoflex-vario procesaansluiting voor flexibele aansluiting op tal van procesadapters
  • Staaflengten van 15 cm tot 200 cm
  • Geschikt voor mediumtemperaturen tot 150°C
Breed inzetbaar
Of het nu gaat om kleine voorraadtankjes, expansievaten, separatoren of om mengtankjes: de inzetbaarheid van de LR kent geen grenzen. Zelfs vervelende omgevingsfactoren als schuim of hoge temperaturen beïnvloeden de nauwkeurige niveaumeting niet.
Modulair betekent succesvol
Door de mogelijkheden tot inkorten van de staaflengte of uitwisseling reduceert de LR de magazijnvoorraad en vereenvoudigt de vervanging. Dankzij IO-Link is het uitermate gemakkelijk de sensor in te regelen.
Bestendige materialen
Hoogwaardige materialen zoals PEEK en EPDM worden als afdichting gebruikt. Een behuizing van rvs 316 is geschikt voor alle mogelijke reinigingen en is bestand tegen wisselende omgevingsfactoren.


Productanimatie LR2750

M12-stekkeraansluiting, IO-Link 1.1

LR2750 - Elektronische niveausensor, Procesaansluiting: G 1 A / Aseptoflex Vario, Uitgangsfunctie: OUT1: maak- / verbreekcontact programmeerbaar / IO-Link OUT2: maak- / verbreekcontact programmeerbaar of analoog (4...20 mA skaleerbaar, te inverteren), Toepassingsgebied: Vloeibare media, Geleide radar, Communicatieaansluiting: IO-Link 1.1, 4-digit alfanumeriek display, IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -40...80 °C, M12-stekkerverbinding (volgens EN 61076-2-101)

Toebehoren

Meetstaven voor LR hygiënische applicaties
E43345 - meetstaaf, Hygiënebereik, Staaflengte 150 mm
E43346 - meetstaaf, Hygiënebereik, Staaflengte 300 mm
E43340 - meetstaaf, Hygiënebereik, Staaflengte 500 mm
E43347 - meetstaaf, Hygiënebereik, Staaflengte 700 mm
E43341 - meetstaaf, Hygiënebereik, Staaflengte 1000 mm
E43348 - meetstaaf, Hygiënebereik, Staaflengte 1500 mm
E43342 - meetstaaf, Hygiënebereik, Staaflengte 2000 mm
Aseptoflex Vario-adapter
E33212 - procesaansluiting, Melkkoppeling, DN40 (1,5"), DIN 11851, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, afdichting door middel van afdichtring
E33213 - procesaansluiting, Melkkoppeling, DN50 (2"), DIN 11851, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, afdichting door middel van afdichtring
E33201 - Klemadapter, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, afdichting door middel van afdichtring
E33202 - Klemadapter, Clamp, 2", ISO 2852, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, afdichting door middel van afdichtring
E30122 - Inlasadapter, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, afdichting door middel van afdichtring
IO-Link
E30396 - IO-Link interface, voor parametreren en analyseren van apparaten met max. stroomopname 65 mA, Ondersteund communicatieprotokol: IO-Link (4800 en 38400 Bit/s) EPS-Protokoll (19200 Bit/s), voor gebruik met de FDT-software „ifm Container“ of software "LINERECORDER SENSOR", Omgevingstemperatuur -25...45 °C
E30398 - Memory Plug, Geheugenmodule voor instellingen van IO-link sensoren, Opslagkapaciteit: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, 2 x M12 stekker
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, Versie 4.2, Software voor on-line en off-line parametreren van ifm IO-Link-sensoren via USB adapter, Toepassing via USB aansluitkabel (driver wordt meegeleverd): IO-Link Interface E30396 of IO-Link Master E30390 ( raadpleeg telkens het datablad ), IODD import en update vanuit de ifm hompage
Aansluittechniek
EVT001 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Vergulde contacten, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 5 m PVC-kabel
EVT064 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Vergulde contacten, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 2 m PVC-kabel
EVT004 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Vergulde contacten, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 5 m PVC-kabel
EVT067 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Vergulde contacten, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 2 m PVC-kabel

Actueel bulletin