Blijf op de hoogte, zelfs in moeilijke omgevingen!
Panel PC – voor het instellen en observeren van de visiesensoren in uw toepassing
- 12,1" touch-screen display met een resolutie van 1024 x 768 pixels.
- Windows XP EmbeddedTM besturingssysteem, ifm software reeds geïnstalleerd.
- WLan en USB 2.0, Gbit LAN, CAN-BUS, RS-232, RS-422, RS-485 interfaces.
- Robuuste en industrieel compatibele behuizing met beschermingsgraad IP64 (aan de voorzijde).
Technische gegevens
De industrieel compatibele computer is uitgerust met een 12,1” touch-screen met een resolutie van 1024 x 768 pixels. De vereiste performantie wordt bereikt door gebruik van een ventilatorvrije Intel ® AtomTM N270 processor met een kloksnelheid van 1.6 GHz, 1 GB RAM en een 2 GB compacte flash kaart als robuuste vervanging van een harde schijf. Naast de ifm gebruikerssoftware werd Windows XP EmbeddedTM geïnstalleerd als besturingssysteem voor de visiesensoren.
Industrieel compatibel design
Een stroomverbruik van slechts 32 watt gecombineerd met een ventilatorvrij design vormen de basis voor een continu gebruik van het scherm. Wanneer het scherm geïnstalleerd is in een controlepaneel dan heeft de voorzijde van de kunststof behuizing een IP64 beschermingsgraad.
Toepassingen:
Monitor voor objectherkenning en identificatie sensoren.