Intelligente, incrementele pulsgever met display en IO-Link

Intelligente, incrementele pulsgever met display en IO-Link

Motion controller: pulsgever, toerental-/draairichtingsmonitor en teller ineen!

  • Resolutie van 2 … 10.000 en signaal uitgang (TTL/HTL) vrij te programmeren
  • Display: tweekleurig, elektronisch te verdraaien weergave voor de procesgegevens
  • Met een enkele draai: M12 stekkeraansluiting radiaal of axiaal toe te passen
  • Aangepast: uitvoering met massieve as (klem/synchro flens) en holle as
  • Communicatief: verwerking van de proces- of diagnosedata via IO-Link
Geen compromissen
Het magnetische werkingsprincipe biedt de nauwkeurigheid als bij optische pulsgevers en de robuustheid van een magnetisch systeem.
Eenvoudig
Resolutie en signaaluitgang zijn programmeerbaar.
De pulsgever beschikt over een breed spanningsbereik van 4,5 … 30 V DC en is daarmee universeel inzetbaar.einsetzbar.
Multifunctioneel
De pulsgever uit de Performance Line heeft een geïntegreerde signaalverwerkingsmonitor voor toerental, teller functionaliteit en draairichtingsherkenning.
Intuïtief
De pulsgever heeft een eenvoudige bediening om de gewenste instelling in te voeren via een helder tweekleurig display, drie druktoetsen en een intuïtieve menustructuur.
Procesgegevens
Parameter- en diagnosedata zijn makkelijk via IO-Link naar de besturing te voeren. Ter voorbereiding op Industrie 4.0!

Holle as met geïntegreerde statorkoppeling, helder display en monitorfunctionaliteit

ROP520 - Resolutie: 1...10000, Voedingsspanning [V]: 4,75...30 DC, Aansluiting M12-stekker,

Volle as met helder display en monitorfunctionaliteit

RUP500 - Resolutie: 1...10000, Voedingsspanning [V]: 4,75...30 DC, Aansluiting M12-stekker,
RVP510 - Resolutie: 1...10000, Voedingsspanning [V]: 4,75...30 DC, Aansluiting M12-stekker,

Toebehoren

E30390 - USB IO-Link master, voor het instellen en analyseren van sensoren, Ondersteunde communicatieprotocollen: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s), voor gebruik met de FDT-software „ifm Container“ of software "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Omgevingstemperatuur -25...45 °C
E12432 - Verbindingskabel, recht / recht, Halogeenvrij, IP 68, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, 0,3 m PUR-kabel
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), Versie 4.2, Software voor on-line en off-line parametreren van ifm IO-Link-sensoren via USB adapter, Toepassing via USB aansluitkabel (driver wordt meegeleverd): IO-Link Interface E30396 of IO-Link Master E30390 ( raadpleeg telkens het datablad ), IODD import en update vanuit de ifm hompage
E30398 - Memory Plug, Geheugenmodule voor instellingen van IO-link sensoren, Opslagkapaciteit: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, 2 x M12 stekker

Aansluittechniek

E12402 - Contrastekker, recht, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel afgeschermd, Afscherming in stekker aangesloten
E12403 - Contrastekker, recht, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel afgeschermd, Afscherming in stekker aangesloten
E12404 - Contrastekker, recht, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel afgeschermd, Afscherming in stekker aangesloten

Actueel bulletin