Inductieve ring- en sleufsensoren.

Inductieve ring- en sleufsensoren.

De details in het oog houdend – herkennen van de kleinst metalen delen.

  • Statisch en dynamisch werkende varianten.
  • Hoge resolutie: zelfs staalkogels met Ø 0,6 mm worden zelfs herkend.
  • Extreem snel door een aanspreektijd van 0,2 ms.
  • Impulsverlenging en gevoeligheid per potentiometer instelbaar.
  • Maak- of verbreekfunctie vrij te kiezen.
Statische sensoren
functioneren zoals inductieve sensoren. Zij geven een uitgangssignaal uit, zolang zich metaal in het detectiebereik bevindt. Zo zijn toevoerprocessen zoals voorbijvallende schroeven of opstoppingen te registreren.
Dynamische sensoren
worden toegepast, wanneer het om detectie van zeer kleine delen met geringe doorsnede gaat. Bij een demping wordt een korte impuls, instelbaar tussen 0,1 en 150 ms, aan de uitgang van de sensor aangeboden. Ook bij metalen vervuiling aan de slang blijft de hoge resolutie.

Ringsensoren

M12-stekkerverbinding · uitgangsfunctie maak / verbreek · 3-draads DC PNP

I7R201 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R203 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R205 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R207 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R209 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R211 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R213 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R215 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R217 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker

M12-stekkerverbinding · uitgangsfunctie maak / verbreek · 3-draads DC NPN

I7R202 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R204 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R206 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R208 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R210 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R212 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R214 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker
I7R216 - Ringsensor, –, gevoeligheid en pulsverlenging instelbaar, –, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker


Sleufsensoren

M8 stekkerverbinding · uitgangsfunctie maakcontact · 3-draads DC PNP

I85000 - Slangsensor, DC PNP, Schakelafstand ≤ 14 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M8 stekker
I85004 - Slangsensor, DC PNP, Schakelafstand ≤ 20 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M8 stekker

M8 stekkerverbinding · uitgangsfunctie maakcontact · 3-draads DC NPN

I85001 - Slangsensor, DC NPN, Schakelafstand ≤ 14 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M8 stekker
I85005 - Slangsensor, DC NPN, Schakelafstand ≤ 20 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M8 stekker

M12-kabelstekker 0,09 m · uitgangsfunctie maakcontact · 3-draads DC PNP

I85002, I85006,

M12-kabelstekker 0,09 m · uitgangsfunctie maakcontact · 3-draads DC NPN

I85003 - Slangsensor, DC NPN, Schakelafstand ≤ 14 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, PUR-kabel, met M12-stekker
I85007 - Slangsensor, DC NPN, Schakelafstand ≤ 20 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, PUR-kabel, met M12-stekker