Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm – groot bereik
Smalle bouwvorm met bereik tot 20 m volgens nieuwste veiligheidsnormen.
Veiligheidslichtschermen type 2 en 4 volgens IEC 61496.
Nu met SIL volgens IEC 61508 en PL volgens ISO 13849.
Montage in L-vorm zonder dode vrije ruimte mogelijk.
Eenvoudige aansluiting door de geaccepteerde M12-stekkerverbinding (5- resp. 8-polig).
Gecertificeerde veiligheid
De veiligheidslichtschermen en -inloopschermen zijn volgens de meest actuele normen ontwikkeld en door TÜV Süd gecertificeerd. Zij voldoen aan de normen type 2 / SIL 2 of
type 4 / SIL 3. Daarmee begeeft u zich aan de veilige kant, ongeacht welke gebieden u wilt afschermen.
Varianten:
Van vingerbeveiliging tot lichaamsbescherming zijn vele varianten in smalle bouwvorm leverbaar. Bereiken tot 12 of 20 m in resoluties (oplossend vermogen) van 14, 20, 30, 40, 50 en 90 mm. De inloopschermen zijn in 2-, 3- of 4-straals uitvoering leverbaar. De lichtschermen zijn voor beveiligde hoogtes van 160 mm tot 1510 mm te verkrijgen, in afstanden van 150 mm. Een ding hebben ze gemeen: de zeer kleine behuizingafmeting van slechts 28 x 30 mm.
Applicaties:
Inloopbewaking en gebiedsafbakening, robotcellen, pick & place machines, montagelijnen in de industriële automatisering.