Hoge resolutie 3D-camera voor innovatieve vision integratie

Hoge resolutie 3D-camera voor innovatieve vision integratie

De werkelijkheid in realtime en drie dimensies verwerken.

  • Nieuwe digitale chip met 23.000 beeldpunten
  • Weergave van de scène in afstand en grijstinten
  • Verwerking van de gegevens met bibliotheek, voorzien van applicaties uit de markt
  • Industrieel ontwerp
  • MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) en ROS (Robot Operating System)
Driedimensionaal vastleggen en verwerken
De 3D-camera, op basis van PMD-technologie legt scènes en objecten vast in een oogopslag in hun eigen ruimtelijke dimensies. In tegenstelling tot laserscanners functioneert deze zonder bewegende delen en is daardoor robuust en slijtagevrij.
Het werkingsprincipe, de lichtlooptijdmeting (ToF), is vergelijkbaar met een laserscanner. Echter maken we geen gebruik van een enkele ontvanger, maar van 23.000 lichtgevoelige elementen die in een matrix van beeldpunten op een chip zijn gerangschikt. Er is hierdoor niet slechts een punt, maar een complete scène in een enkele meting vast te leggen. Naast een afstandsbeeld is de scène ook in grijstinten weer te geven.
Een intuïtief ontwikkelde parametreersoftware draagt bij aan de snelle en eenvoudige instelling van de cameraspecifieke parameters. Verder is er ook nog een software-development kit beschikbaar met applicatievoorbeelden voor verschillende programmeertalen.

PMD 3D-camera - bouwvorm O3D – M12 stekkerverbinding

O3D303 - 3D camera, PMD 3D ToF (Time of Flight) camera voor 3D beelden Communicatie interface: digitale in-/uitgang; Ethernet Openingshoek 60° x 45° (horizontaal x verticaal) Beeldresolutie 176 x 132 pixel, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -10...50 °C, M12-stekker

Toebehoren

E3D301 - Montageset, Klemcilinderbevestiging, Type Smart Camera

Aansluittechniek

E11898 - Verbindingskabel, recht / recht, Ethernet, Gekruiste patchkabel, IP 67 / IP 42, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, 2 m PVC-kabel
E21138 - Verbindingskabel, recht / recht, Ethernet, Vergulde contacten, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...90 °C, 2 m PVC-kabel afgeschermd
EVC070 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC071 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Actueel bulletin