Hoor wat een ander niet kan zien. Compacte ultrasone sensoren.

Hoor wat een ander niet kan zien. Compacte ultrasone sensoren.

Objectdetectie voor grote bereiken en moeilijke oppervlaktes

  • Robuuste roestvaststalen behuizing voor veeleisende applicaties
  • Tot 1,2 m bereik in de bouwvorm M18 cube en 2,2 m in de bouwvorm M18
  • Het bewegende sensorelement vermindert aanhechting van vuil
  • Reflextaster voor oriëntatieonafhankelijke objectdetectie
  • Eenvoudigste instelling door middel van druktoets, teachen via aansluitkabel of IO-Link
Het alternatief voor moeilijke oppervlaktes
Ultrasone sensoren zenden en ontvangen geluidsgolven in het ultrasone bereik. Het te detecteren object reflecteert de geluidsgolven en door looptijdmeting wordt de afstandsinformatie weergegeven. Anders dan bij optische sensoren spelen kleur, transparantie of spiegeling van het object geen rol. Zo zijn b.v. ook blisterverpakkingen in de verpakkingsindustrie of transparante kunststof bakken in de levensmiddelenindustrie betrouwbaar te detecteren.
Hoge performance
De ifm ultrasone sensoren in de bouwvorm M18 bieden een bijzonder kleine dode zone en grote bereiken. Normaal wordt dit bereikt met grotere bouwvormen. Bij sterke aanhechting werken de sensoren betrouwbaar en kunnen zij in applicaties ingezet worden waar optische sensoren aan hun grens zitten.

Reflectiesensor · 3-draads DC

UGT500 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 300 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT521 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 300 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT522 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 800 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT523 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT503 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 800 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT506 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT501 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC analoog • Uitgangsfunctie: 1x analoog 4...20 mA, Schakelafstand 300 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT504 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC analoog • Uitgangsfunctie: 1x analoog 4...20 mA, Schakelafstand 800 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT507 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC analoog • Uitgangsfunctie: 1x analoog 4...20 mA, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT502 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC analoog • Uitgangsfunctie: 0...10 V analoog, Schakelafstand 300 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT505 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC analoog • Uitgangsfunctie: 0...10 V analoog, Schakelafstand 800 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT508 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC analoog • Uitgangsfunctie: 0...10 V analoog, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker

Reflectiesensor · 4-draads DC

UGT580 - Ultrasone-reflextaster, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: 1 x maker / verbreker programmeerbaar + 1 x stroomuitgang, Schakelafstand 300 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT582 - Ultrasone-reflextaster, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: 1 x maker / verbreker programmeerbaar + 1 x stroomuitgang, Schakelafstand 800 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT584 - Ultrasone-reflextaster, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: 1 x maker / verbreker programmeerbaar + 1 x stroomuitgang, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT581 - Ultrasone-reflextaster, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: 1 x maak- / verbreekcontact programmierbaar + 1 x spanningsuitgang, Schakelafstand 300 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT583 - Ultrasone-reflextaster, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: 1 x maak- / verbreekcontact programmierbaar + 1 x spanningsuitgang, Schakelafstand 800 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT585 - Ultrasone-reflextaster, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: 1 x maak- / verbreekcontact programmierbaar + 1 x spanningsuitgang, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT586 - Ultrasone-reflextaster, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: 1 x maker / verbreker programmeerbaar + 1 x stroomuitgang, Schakelafstand 300 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT588 - Ultrasone-reflextaster, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: 1 x maker / verbreker programmeerbaar + 1 x stroomuitgang, Schakelafstand 800 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT590 - Ultrasone-reflextaster, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: 1 x maker / verbreker programmeerbaar + 1 x stroomuitgang, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT587 - Ultrasone-reflextaster, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: 1 x maak- / verbreekcontact programmierbaar + 1 x spanningsuitgang, Schakelafstand 300 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT589 - Ultrasone-reflextaster, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: 1 x maak- / verbreekcontact programmierbaar + 1 x spanningsuitgang, Schakelafstand 800 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT591 - Ultrasone-reflextaster, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: 1 x maak- / verbreekcontact programmierbaar + 1 x spanningsuitgang, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker

Reflectiesensor · 5-draads DC

UGT506 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT523 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT507 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC analoog • Uitgangsfunctie: 1x analoog 4...20 mA, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT508 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC analoog • Uitgangsfunctie: 0...10 V analoog, Schakelafstand 1200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker

Reflectiesensor · 5-draads DC

UGT515 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: 2 x N.O / N.C. programmeerbaar, Schakelafstand 1600 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT516 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: 1 x maker / verbreker programmeerbaar + 1 x stroomuitgang, Schakelafstand 1600 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT517 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: 1 x maak- / verbreekcontact programmierbaar + 1 x spanningsuitgang, Schakelafstand 1600 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT518 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: 2 x N.O / N.C. programmeerbaar, Schakelafstand 2200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT519 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: 1 x maker / verbreker programmeerbaar + 1 x stroomuitgang, Schakelafstand 2200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGT520 - Ultrasone-reflextaster, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: 1 x maak- / verbreekcontact programmierbaar + 1 x spanningsuitgang, Schakelafstand 2200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker

Reflectiecel · 4-draads DC

UGR500 - Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 1600 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGR501 - Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Teach-functie, DC PNP • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 2200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGR502 - Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 1600 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker
UGR503 - Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Teach-functie, DC NPN • Uitgangsfunctie: maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, Schakelafstand 2200 mm, IP 67, Omgevingstemperatuur -20...70 °C, M12-stekker

Toebehoren

E20720 - Montageset, Klemcilinderbevestiging, Ø 18,5 mm
E21206 - Montageset, Klemcilinderbevestiging, Ø 18,5 mm
E20721 - Montageset, Klemcilinderbevestiging, Ø 18,5 mm
E21207 - Montageset, Klemcilinderbevestiging, Ø 18,5 mm
E20938 - Rondprofiel, Ø 12 / M10, Lengte 130 mm
E20940 - Rondprofiel, Ø 12 / M10, Lengte 200 mm
E20951 - Cube, M10

Aansluittechniek

EVT064 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Vergulde contacten, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 2 m PVC-kabel
EVT001 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Vergulde contacten, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 5 m PVC-kabel
EVC001 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Actueel bulletin