Compacte temperatuurtransmitter met uitstekende reactiesnelheid en IO-Link 1.1

Compacte temperatuurtransmitter met uitstekende reactiesnelheid en IO-Link 1.1

Klein maar fijn: temperatuurtransmitter in miniatuur bouwvorm

  • Plaatsbesparend voor iedere inbouwsituatie
  • LED uitlezing voor de werkingsindicatie
  • Snelle reactietijd: T05 / T09 = 1 s / 3 s
  • Drukvast tot 400 bar
  • Verschillende inbouwlengtes van 25 ... 150 mm
Veelzijdig
De temperatuursensor van de bouwvorm TA is een universele transmitter met een stroomuitgang van 4 ... 20 mA. De geïntegreerde IO-Link 1.1 interface vereenvoudigt de parametrering.
Flexibel
De compacte bouwvorm, de geïntegreerde procesaansluitingen en een veelvoud van staaflengtes maken de installatie simpel.
Transparant
Een geïntegreerde LED geeft goed zichtbaar de werkingsindicatie weer.
Snel en nauwkeurig
Door het toepassen van een Pt1000 sensorelement met een nauwkeurigheidsklasse A en de interne calibratieprocedure wordt een hoge nauwkeurigheid bereikt. De bewezen ifm filmtechnologie resulteert bovendien in een uitstekende reactiesnelheid. Daarmee is de sensor voor alle hoognauwkeurige en snelle processen toepasbaar.

Procesaansluiting G ½
Temperatuurbereik (factorysetting 4...20 mA) -50 ... 150°C

TA2405 - Temperatuurtransmitter, Procesaansluiting G ½, Inbouwlengte EL: 30 mm, Analoge uitgang 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik -50...150 °C, M12-stekker
TA2415 - Temperatuurtransmitter, Procesaansluiting G ½, Inbouwlengte EL: 50 mm, Analoge uitgang 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik -50...150 °C, M12-stekker
TA2435 - Temperatuurtransmitter, Procesaansluiting G ½, Inbouwlengte EL: 100 mm, Analoge uitgang 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik -50...150 °C, M12-stekker
TA2445 - Temperatuurtransmitter, Procesaansluiting G ½, Inbouwlengte EL: 150 mm, Analoge uitgang 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik -50...150 °C, M12-stekker

Procesaansluiting G ¼
Temperatuurbereik (factorysetting 4...20 mA) -50 ... 150°C

TA2105 - Temperatuurtransmitter, Procesaansluiting G ¼, Inbouwlengte EL: 25 mm, Analoge uitgang 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik -50...150 °C, M12-stekker
TA2115 - Temperatuurtransmitter, Procesaansluiting G ¼, Inbouwlengte EL: 50 mm, Analoge uitgang 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik -50...150 °C, M12-stekker
TA2135 - Temperatuurtransmitter, Procesaansluiting G ¼, Inbouwlengte EL: 100 mm, Analoge uitgang 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik -50...150 °C, M12-stekker
TA2145 - Temperatuurtransmitter, Procesaansluiting G ¼, Inbouwlengte EL: 150 mm, Analoge uitgang 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik -50...150 °C, M12-stekker

Toebehoren

E30398 - Memory Plug, Geheugenmodule voor instellingen van IO-link sensoren, Opslagkapaciteit: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, 2 x M12 stekker

Verbindingstechniek

EVC001 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Actueel bulletin