Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing.
Beken kleur! De gelegenheid is nu gunstig.
- Herkenning, sortering en controle van objecten aan de hand van uw kleur
- 1 staps teach modus bespaart tijd en kosten bij de inbedrijfstelling
- 5 tolerantieniveaus instelbaar. Ook kleurnuances worden feilloos herkend
- Hoge schakelfrequentie van 2.000 Hz
- Talrijke montagetoebehoren voor de bestaande O5 serie toepasbaar
Kleur maakt het onderscheid
Bij industriële processen met hoge automatiseringsgraad is de kleur vaak een keuzecriterium bij het herkennen, sorteren en controleren van onderscheidende goederen. Zowel de kleur van de producten zelf alsook verpakkingen, etiketten of opdrukken zijn middels elektronische kleursensoren nauwkeurig te herkennen.
Eenvoudige inbedrijfstelling
Dankzij teach functie wordt de sensor met alleen een druk op de knop op de te detecteren kleur ingesteld. Met behulp van 5 te kiezen tolerantieniveaus zijn zelfs de kleinste kleurnuances tot de achtergrond of andere objecten te onderscheiden. De autodetect eindstap schakelt de schakeluitgang van de sensor automatisch in op PNP- of NPN-bedrijf.
Applicaties:
Herkennen van kleurmerken of sorteeropgaven in de verpakkings-, papier- en drukindustrie.
Kleursensor, tastbereik 15...19 mm, M12-stekkerverbinding, 3-draads PNP/NPN
![]() | O5C500 - Kleurensensor, Kleurherkenning door tastwerking, kleurgevoeligheid instelbaar, Automatische detectie PNP/NPN, Teach-functie, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M12 stekker |