Capacitieve sensor geeft inzicht in proceswaarde via IO-Link

Capacitieve sensor geeft inzicht in proceswaarde via IO-Link

Zien wat er gaande is! Capacitieve sensor geeft meer inzicht

  • Simpele parametersetting via IO-Link voor installatie van de sensor
  • Veelzijdige verwerking van gegevens via IO-Link
  • Geen nieuwe bekabeling nodig
  • Duidelijke weergave van de schakeltoestand
  • Eenvoudige installatie met inbouwadapters en bevestigingskabels
Kijken wat de sensor ziet
Uiteindelijk zijn de proceswaarden makkelijk via een intelligente sensorinterface tot in de IT structuur te brengen, waardoor weergeven, analyseren en evalueren eenvoudiger wordt. De toepassing wordt daardoor transparant en de proceswaarde maakt een effectieve verwerking mogelijk. Op dit moment is dit extra voordeel uniek en biedt oplossingen voor moeilijke toepassingen.
Applicatie
Capacitieve sensoren detecteren stortgoederen of vloeistoffen door niet metalen wanden. Specifieke toepassingen voor productdetectie vindt u in de semiconductor, papier- en houtindustrie.
Parametrering
De parametrering volgt of direct via de toetsen op de sensor of via IO-Link interface. Dit gebeurt via USB interface E30396 of een memory stick E30398. Daarnaast vereenvoudigt de software LINERECORDER SENSOR de bewaking van de meest onderscheidende sensoren.

M12 connector 3 kabels

KG5065 - Capacitieve sensor, M18 x 1, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, automatische detectie PNP/NPN, DC PNP/NPN, Schakelafstand 12 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, M12-stekker
KG5066 - Capacitieve sensor, M18 x 1, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, DC PNP, Schakelafstand 12 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, M12-stekker
KG5071 - Capacitieve sensor, M18 x 1, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, DC PNP, Schakelafstand 8 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, M12-stekker
KI5082 - Capacitieve sensor, M30 x 1,5, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, automatische detectie PNP/NPN, DC PNP/NPN, Schakelafstand 20 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, M12-stekker
KI5083 - Capacitieve sensor, M30 x 1,5, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, DC PNP, Schakelafstand 20 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, M12-stekker
KI5084 - Capacitieve sensor, M30 x 1,5, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, automatische detectie PNP/NPN, DC PNP/NPN, Schakelafstand 8 mm, bondig inbouwbaar, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, M12-stekker
KI5085 - Capacitieve sensor, M30 x 1,5, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, DC PNP, Schakelafstand 8 mm, bondig inbouwbaar, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, M12-stekker
KI5086 - Capacitieve sensor, M30 x 1,5, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, automatische detectie PNP/NPN, DC PNP/NPN, Schakelafstand 15 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, M12-stekker
KI5087 - Capacitieve sensor, M30 x 1,5, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, DC PNP, Schakelafstand 15 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, M12-stekker

Aansluitkabel 2 m PVC 3 kabels

KG5067 - Capacitieve sensor, M18 x 1, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, automatische detectie PNP/NPN, DC PNP/NPN, Schakelafstand 8 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, PVC-kabel
KG5069 - Capacitieve sensor, M18 x 1, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, DC PNP, Schakelafstand 8 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, PVC-kabel
KQ6001 - Capacitieve sensor, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, automatische detectie PNP/NPN, DC PNP/NPN, Schakelafstand 12 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, PVC-kabel
KQ6002 - Capacitieve sensor, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, DC PNP, Schakelafstand 12 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, PVC-kabel

Aansluitkabel met M8 connector 3 kabels

KQ6003 - Capacitieve sensor, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, automatische detectie PNP/NPN, DC PNP/NPN, Schakelafstand 12 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, PVC-kabel, met M8-stekker
KQ6004 - Capacitieve sensor, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, DC PNP, Schakelafstand 12 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, PVC-kabel, met M8-stekker
KQ6008 - Capacitieve sensor, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, DC PNP, Schakelafstand 12 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, PVC-kabel, met M8-stekker
KQ6010 - Capacitieve sensor, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, DC PNP, Schakelafstand 12 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, PVC-kabel, met M8-stekker

Aansluitkabel met M12connector 3 kabels

KQ6005 - Capacitieve sensor, Teach-functie, Elektronische vergrendeling, DC PNP, Schakelafstand 12 mm, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, PVC-kabel, met M12-stekker

Toebehoren

E12153 - montageadapter voor vlakmontage
E12163 - Montageadapter, bevestiging voor bouwvormen KQ5 en KQ6 aan pijpen en slangen, Omgevingstemperatuur -25...80 °C
E30398 - Memory Plug, Geheugenmodule voor instellingen van IO-link sensoren, Opslagkapaciteit: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, 2 x M12 stekker
E30396 - IO-Link interface, voor parametreren en analyseren van apparaten met max. stroomopname 65 mA, Ondersteund communicatieprotokol: IO-Link (4800 en 38400 Bit/s) EPS-Protokoll (19200 Bit/s), voor gebruik met de FDT-software „ifm Container“ of software "LINERECORDER SENSOR", Omgevingstemperatuur -25...45 °C

Verbindingstechniek

EVC001 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC150 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel

Netvoedingen

DN1031 - Geschakelde voeding 24 V DC, 2,5 A, geregelde stroomverzorging voor sensoren, actuatoren, verwerkingselektronica en PLC, 60 W uitgangsvermogen, primair geschakeld, Uitgangsstroom 2,5 A geregeld, DC-ok uitgang, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...70 °C, kooiveerklem