PN- druksensor met doordacht bediencomfort en verbeterde visualisatie

PN- druksensor met doordacht bediencomfort en verbeterde visualisatie

Update van een bestseller: PN-druksensor met nieuwe uitstraling.

  • „Werkgebied weergave“duidelijk visualiseren: programmeerbaar rood-groen-display
  • Goed te positioneren door draaibare behuizing.
  • Snel naar een (schakel-)positie: 3-toetsen bediening voor zien van VDMA-menustructuur
  • Na jaren nog te identificeren: onuitwisbare laserbeschrijving op de rvs behuizing
Het totale pakket bepaalt het onderscheid
Na een succesvolle geschiedenis van 20 jaar voor de ifm-druksensoren is het tijd voor een nieuwe generatie druksensoren die is ontwikkeld in directe samenspraak met onze ervaren klanten. Het overtuigende moderne en gebruikersvriendelijke design spreekt voor zich. Bestendig tegen hoge overdrukken, IP67 en een onuitwisbare laserbeschrijving maken de nieuwe PN een perfecte partner voor de meest ruwe omgevingstoestanden.
Alles in een oogopslag
Bij gelijk gebleven maatvoeringen is het display toch vergroot en zijn twee LED’s voor de schakeltoestand, direct in de hoeken bovenop de sensorkop, heel duidelijk zichtbaar. Het display kan van “rood”weergave naar een rood-groen-wisselende weergave omgezet worden. Zo zijn de schakeltoestanden ook via het display volgens eigen wens weer te geven.
Aanpassingsvermogen
De ingebouwde sensor in iedere richting draaien: dat is bij de nieuwe PN allemaal mogelijk. Ook flexibel inspelen op verschillende procesaansluitingen of de wijze van montage via klembeugels zijn als toebehoren beschikbaar.

M12-stekkerverbinding–uitgang 2 x maak-/verbreekcontacten programmeerbaar– G¼ I

PN7094 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: keramische-capacitieve meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -1...10 bar, M12-stekker
PN7092 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: keramische-capacitieve meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: 0...100 bar, M12-stekker
PN7093 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: keramische-capacitieve meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: 0...25 bar, M12-stekker
PN7096 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: keramische-capacitieve meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: 0...2,5 bar, M12-stekker
PN7097 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: keramische-capacitieve meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: 0...1 bar, M12-stekker
PN7099 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: keramische-capacitieve meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -1...1 bar, M12-stekker
PN7070 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: metalen dunne film meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: 0...400 bar, M12-stekker
PN7071 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: metalen dunne film meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: 0...250 bar, M12-stekker

M12-stekkerverbinding–uitgang 2 x maak-/verbreekcontacten programmeerbaar– G¼A

PN7592 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: keramische-capacitieve meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: 0...100 bar, M12-stekker
PN7593 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: keramische-capacitieve meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: 0...25 bar, M12-stekker
PN7594 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: keramische-capacitieve meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -1...10 bar, M12-stekker
PN7596 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: keramische-capacitieve meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: 0...2,5 bar, M12-stekker
PN7597 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: keramische-capacitieve meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: 0...1 bar, M12-stekker
PN7599 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: keramische-capacitieve meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -1...1 bar, M12-stekker
PN7570 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: metalen dunne film meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: 0...400 bar, M12-stekker
PN7571 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, Meetelement: metalen dunne film meetcel, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumerieke weergave / wisselende weergave (rood en groen), IO-Link interface, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: 0...250 bar, M12-stekker
De artikelen PN7092 en PN7592 zijn beschikbaar vanaf 07/2014.

Toebehoren

E30398 - Memory Plug, Geheugenmodule voor instellingen van IO-link sensoren, Opslagkapaciteit: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, 2 x M12 stekker
E30419 - Dempingsschroef
E30057 - Dempingsschroef