Productinnovaties

4-poorts IO-Link master: intelligente verbinding van sensoren Industriële communicatie
4-poorts IO-Link master: intelligente verbinding van sensoren
IO-Link master
Deze nieuwe kleine fotocel O8 is groot in zijn prestatie!ifm top product Positiesensoren
Deze nieuwe kleine fotocel O8 is groot in zijn prestatie!
Infrarood sensoren / roodlicht sensoren
New pressure-resistant position sensorsifm top product Positiesensoren
New pressure-resistant position sensors
Sensors for pressure up to 500 bar for steel detection
LED strip voor een perfecte instellingifm top product Positiesensoren
LED strip voor een perfecte instelling
Ingenieus simpel : Capacitieve sensor extreem eenvoudig in te stellen
Inductieve Kplus roestvrijstalen sensoren voor fabrieksautomatisatie met correctiefactor 1ifm top product Positiesensoren
Inductieve Kplus roestvrijstalen sensoren voor fabrieksautomatisatie met correctiefactor 1
Eén schakelafstand voor alle metalen
Hoor wat een ander niet kan zien. Compacte ultrasone sensoren.ifm top product Positiesensoren
Hoor wat een ander niet kan zien. Compacte ultrasone sensoren.
Objectdetectie voor grote bereiken en moeilijke oppervlaktes
Hoor eens: de nieuwe ultrasone sensoren.ifm top product Positiesensoren
Hoor eens: de nieuwe ultrasone sensoren.
Objectdetectie voor grote bereiken en moeilijke oppervlaktes
Safety 4.0: de veilige SmartPLCifm top product Veiligheidstechniek
Safety 4.0: de veilige SmartPLC
Veiligheidsautomatiseringssysteem met PLC- en gateway-functionaliteit
IO-Link display, proceswaarden in een oogopslagifm top product Industriële communicatie
IO-Link display, proceswaarden in een oogopslag
Meer inzicht in uw installatie en informatie ter plaatse
Calorimetrische stromingssensor voor vloeistoffen en gassenifm top product Processensoren
Calorimetrische stromingssensor voor vloeistoffen en gassen
Een nieuwe norm voor thermische meting van stroming!
Modern classic: new TN temperature sensor Processensoren
Modern classic: new TN temperature sensor
Even easier to use and with improved visualisation
IO-Link I/O module minimises wiring costs for sensors Industriële communicatie
IO-Link I/O module minimises wiring costs for sensors
Effective connection of binary sensors to any IO-Link master
Magneetveldvaste “Kplus” sensoren voor lastoepassingenifm top product Positiesensoren
Magneetveldvaste “Kplus” sensoren voor lastoepassingen
Eén schakelafstand voor alle metalen
Eén schakelafstand voor alle metalenifm top product Positiesensoren
Eén schakelafstand voor alle metalen
Inductieve Kplus sensoren voor fabrieksautomatisatie met correctiefactor 1
When oil is all over – the new O6 coolantifm top product Positiesensoren
When oil is all over – the new O6 coolant
Photoelectric sensor for use with coolants / oils
Easy communication with the PLC and in parallel to the LINERECORDER SMARTOBSERVER* Industriële communicatie
Easy communication with the PLC and in parallel to the LINERECORDER SMARTOBSERVER*
Easy communication with the PLC and in parallel to the LINERECORDER SMARTOBSERVER*
Magneetsensoren voor detectie van staal tot drukken van 500 barifm top product Positiesensoren
Magneetsensoren voor detectie van staal tot drukken van 500 bar
Tegen iedere belasting opgewassen – nieuwe druk vaste sensoren
Hygiënische niveausensor met uitwisselbaar staafconcept.ifm top product Processensoren
Hygiënische niveausensor met uitwisselbaar staafconcept.
Een nauwkeurige niveaumeting voor hygiënische applicaties
Mechatronische inline-flowtransmitter met display.ifm top product Processensoren
Mechatronische inline-flowtransmitter met display.
Scherpzinnig: zwevende flowsensor
Vortex-inline flowtransmitter met helder displayifm top product Processensoren
Vortex-inline flowtransmitter met helder display
Het alternatief: Vortex-sensor in plaats van schoepenwiel
Programmeerbare, incrementele pulsgever met IO-Link Sensoren voor motion control
Programmeerbare, incrementele pulsgever met IO-Link
Reduceer het aantal artikelnummers zonder compromissen te doen
ecolink M12 Y-verdeler, de sterke verbinding, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden Verbindingstechniek
ecolink M12 Y-verdeler, de sterke verbinding, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden
Van fabrieksautomatisering tot in de verspanende industrie
Industrie 4.0 eenvoudig gemaakt – Apps in plaats van dure programmering Industriële communicatie
Industrie 4.0 eenvoudig gemaakt – Apps in plaats van dure programmering
Eenvoudig zoals bij een smartphone. Individuele koppeling aan de PLC met behulp van laadbare Apps.
3D sensoren voor mobiele werktuigenifm top product Industriële beeldverwerking
3D sensoren voor mobiele werktuigen
Een echte 3D visiesensor
Druktransmitter met Deutsch- of AMP connector voor mobiele toepassingenifm top product Processensoren
Druktransmitter met Deutsch- of AMP connector voor mobiele toepassingen
Klein en kosteneffectief voor mobiele werktuigen
Klein en kosteneffectief : PT/PU druktransmitter.ifm top product Processensoren
Klein en kosteneffectief : PT/PU druktransmitter.
Geeft een precies analoog signaal, geschikt voor kleine inbouwruimtes
Hoge resolutie 3D-camera voor innovatieve vision integratieifm top product Industriële beeldverwerking
Hoge resolutie 3D-camera voor innovatieve vision integratie
De werkelijkheid in realtime en drie dimensies verwerken.
8-poorts IO-Link master: de verbinding met de digitale snelweg Industriële communicatie
8-poorts IO-Link master: de verbinding met de digitale snelweg
Aansluiting van IO-Link sensoren op alle veldbussen
Intelligente, incrementele pulsgever met display en IO-Linkifm top product Sensoren voor motion control
Intelligente, incrementele pulsgever met display en IO-Link
Motion controller: pulsgever, toerental-/draairichtingsmonitor en teller ineen!
Optische sensoren O6 „wetline“ voor de levensmiddelenindustrie met ongekend hoge prestaties.ifm top product Positiesensoren
Optische sensoren O6 „wetline“ voor de levensmiddelenindustrie met ongekend hoge prestaties.
Compacte, kleine opto’s met extreem goede performance