Mijlpalen
| 2008 | Multicode Reader – Multicode Reader voor optische identificatie. Identificatie van barcodes en 2D codes. |
| 2008 | efector mid – Magnetisch inductieve stromingssensor. Een compacte en low-cost stromingssensor voor geleidende vloeistoffen. |
| 2007 | Een stap verder in de richting van conditiegeoriënteerd onderhoud : de druksensor met pompdiagnose efector PIM. |
| 2007 | ifm past met de efector GWR voor het eerst geleide radartechnologie toe voor niveaumetingen in compacte tanks. |
| 2007 | Start van ifm electronic n.v./s.a. in België |
| 2005 | ifm electronic wint met de afstandssensor "efector PMD" de prestigieuze Hermes Award. |
| 2004 | ifm brengt innovatieve magneet- en cilindersensoren op de markt. |
| 2004 | De eerste identificatiesystemen : optisch (lezen van Data Matrix Codes) en radiofrequentie (RFID-technologie). |
| 2003 | Compacte 2D-sensor efector dualis : Contour- en positieherkenning voor de assemblage- en handling technologie. |
| 2003 | Premiere van het innovatieve vibratiediagnosesysteem efector octavis. Een revolutie in het predictief onderhoud. |
| 2000 | Marktintroductie van de applicatiesensor efector m |
| 2000 | Markintroductie van de eerste niveausensor met instelbare schakelpunten zonder bewegende delen |
| 1997 | Introductie van de productgroep efector 600 temperatuursensoren |
| 1996 | Uitbreiding leveringsprogramma met magnetisch inductieve sensoren |
| 1994 | Marktintroductie productgroep druksensoren |
| 1993 | Introductie industriële communicatie AS-i (Actuator Sensor Interface) |
| 1989 | Nieuwe Quadronorm series (maker of verbreker en PNP of NPN schakelend in 1 apparaat) |
| 1983 | Introductie productgr oep efector 300 stromingssensoren |
| 1982 | Uitbreiding leveringsprogramma met incrementele en absolute encoders |
| 1980 | Wereldpremière: flexibele printplaten worden geproduceerd met een nieuwe ifm filmtechnologie. Introductie productgroep efector 200 optische sensoren |
| 1973 | Eerste tweedraads capacitieve benaderingsschakelaar in kleine behuizing |
| 1969 | 1969 Oprichting van ifm electronic geräte gmbh + co kg. Start productie met inductieve benaderingsschakelaar in kleine behuizing. |

In het algemeen is elk automatiseringsproces, onafhankelijk van de branche gebaseerd op het detecteren, verwerken en beoordelen van signalen.
Al meer dan 30 jaar ontwikkelt en produceert ifm de gewenste componenten en systemen – van standaardsensoren tot specifieke besturingen. ifm producten zijn onder de handelsnaam efector, ecosys en ecomat wereldwijd bekend en bieden een oplossing voor elk automatiseringsvraagstuk.