IO-Link

Punt-tot-puntcommunicatie met IO-Link-systemen van ifm


Fascinatie IO-Link

IO-Link is ontwikkeld door toonaangevende fabrikanten op het gebied van sensoren, actuatoren en besturingstechniek. Gezamenlijk is een gestandaardiseerde en veldbusonafhankelijke interface gecreëerd voor de automatisering, waarmee de gebruiker beschikt over een punt-tot-puntverbinding zonder adresseringswerkzaamheden.

Binaire schakelaars die in het verleden meestal beperkt waren tot eenvoudige schakelsignalen of analoge waarden, hebben zich ontwikkeld tot intelligente sensoren.




Voorsprong met IO-Link

Nu krijgt de gebruiker met IO-Link-sensoren van ifm de beschikking over volledig nieuwe opties. De overdracht van cyclische en acyclische gegevens alsook meldingen wordt bijvoorbeeld in beide richtingen gerealiseerd. Daarnaast biedt IO-Link nog aanzienlijk meer:


Geen externe beïnvloeding van het signaal

De gegevensoverdracht is gebaseerd op een 24V-signaal. Afgeschermde leidingen en benodigde aardingen zijn overbodig.



Geen verlies van meetwaarden

De volledige meetwaardenoverdracht vindt digitaal plaats. Een gestoorde overdracht en omrekening van analoge signalen wordt vervangen.



Eenvoudige sensorvervanging

Alle sensorparameters worden in de master opgeslagen en op het vervangen apparaat overgedragen.



Beveiligd tegen manipulaties

Geen verkeerde instellingen meer door het bedieningspersoneel.



Identificatie

Gelijkwaardige vervanging. Geen verkeerde sensoren geaccepteerd.



Draadbreukherkenning / Diagnose

Draadbreuk of kortsluiting wordt direct herkend.






Nieuwe IO-Link-producten van ifm