|  |
| |
|
|
|
|
|
Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
De nieuwe lichtschermen staan in de spotlight
- Veiligheidslichtschermen type 2 en type 4 volgens IEC 61496.
- SIL volgens IEC 61508 en PL volgens ISO 13849.
- Montage zonder dode zone mogelijk. Montagetoebehoren worden meegeleverd.
- Instelbare bereiken: 0...4 of 3...12 m.
- Eenvoudige aansluiting met M12 stekker (5- of 8- polig).
Gecertificeerde veiligheid De veiligheidslichtschermen en de veiligheidsinloopbeveiligingen zijn ontwikkeld in overeenstemming met de huidige standaard en gecertificeerd door TÜV Süd. De lichtschermen voldoen aan type 2 / SIL 2 en het type 4 / SIL 3. U speelt op veilig als u zonebescherming of toegangscontrole moet uitvoeren.
Varianten Deze veiligheidslichtschermen zijn beschikbaar voor beschermde hoogtes van 160 mm tot 1510 mm in stappen van 150 mm. De resolutie (detectievermogen) kan gekozen worden tussen 30, 40, 50 of 90 mm. De veiligheidsinloopbeveiligingen zijn leverbaar in 2, 3 of 4 straals versies. Zij hebben allemaal één ding gemeen : de zeer kleine behuizing van slechts 28 x 30 mm.
Eenvoudige installatie Eenvoudige installatie dankzij de T-gleuf op de achterkant en over de hele lengte van de sensor. Montagebeugels worden met het lichtscherm of de inloopbeveiliging meegeleverd en hoeven dus niet apart besteld te worden. De sensor kan verticaal of horizontaal gemonteerd worden en garanderen een betrouwbare detectie over de volledige lengte van de behuizing.
Eenvoudige bedrading De sensors worden geconfigureerd via de pin-aansluiting van de 5- of 8-polige M12 stekker. Hiervoor heeft u geen pc of software nodig. Functies zoals EDM (External Device Monitoring), automatische/bewaakte start of externe muting (veiligheidsrelais G2001S) kunnen uitgevoerd worden.
Veiligheidslichtschermen OY034S - Veiligheidslichtscherm, Voldoet aan:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur: -10...55 °C, Reikwijdte 0...4 m, M12 stekker, Beveiligingsveldgrote: 610 mm OY097S - Veiligheidslichtscherm, Voldoet aan:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur: -10...55 °C, Reikwijdte 0...4 m, M12 stekker, Beveiligingsveldgrote: 1060 mm OY044S - Veiligheidslichtscherm, Voldoet aan:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur: -10...55 °C, Reikwijdte 0...4 m, M12 stekker, Beveiligingsveldgrote: 610 mm OY107S - Veiligheidslichtscherm, Voldoet aan:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur: -10...55 °C, Reikwijdte 0...4 m, M12 stekker, Beveiligingsveldgrote: 1060 mm
Veiligheidsinloopbeveiliging OY112S - veiligheidslichscherm, Voldoet aan:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur: -10...55 °C, Reikwijdte 0...4 m / 3...12 m, M12 stekker, Beveiligingsveldgrote: 810 mm OY115S - veiligheidslichscherm, Voldoet aan:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur: -10...55 °C, Reikwijdte 0...4 m / 3...12 m, M12 stekker, Beveiligingsveldgrote: 810 mm
Interactieve productselectie (selector)
Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF file 902 kB).
|
|
|
|