Positiesensoren en objectherkenning Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Volledig metalen druksensor voor hygiënische toepassingen.
 
 

 

  • Hoge nauwkeurigheid (0,2 %) en elektronische temperatuurcompensatie.
  • Programmeerbare analoge en schakeluitgang.
  • Hygiënisch, frontbondig ontwerp met zuiver keramische meetcel.
  • Nieuwe procesaansluiting G1, Aseptoflex Vario met 4 afdichtingsmogelijkheden.
  • Hoge temperatuurbestendigheid, daarom geschikt voor SIP en CIP processen.

Speciale eisen – speciale materialen
De nieuwe druksensoren van de PI27 serie beschikken over een rvs316 behuizing. Het behuizingsontwerp is bestand tegen reinigingsmiddelen die vooral gebruikt worden in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie.De uitstekende eigenschappen en kenmerken van de vorige PI sensoren zijn eveneens voorzien in de nieuwe serie : hoge bescherming IP69K, hygiënisch design, temperatuurbestendig, zeer zuivere keramische meetcel, hoogwaardige materialen en zeker niet te vergeten de intuïtieve programmering.

Frontbondige druksensor met G1 procesaansluiting

Uitgang PNP/NPN programmeerbaar + programmeerbare uitgang
PI2793 - Combi-Druksensor, Weergave units: bar, PSI, MPa, % van het bereik, Functie programmeerbaar, 2-draads DC / 3-draads DC PNP/NPN, 4-digit alfanumeriek display, 2-draads aansluiting: analoge uitgang, 3-draads aansluiting: 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang of analoge uitgang, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -1...25 bar, M12 stekker
PI2794 - Combi-Druksensor, Weergave units: bar, PSI, MPa, % van het bereik, Functie programmeerbaar, 2-draads DC / 3-draads DC PNP/NPN, 4-digit alfanumeriek display, 2-draads aansluiting: analoge uitgang, 3-draads aansluiting: 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang of analoge uitgang, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -1...10 bar, M12 stekker
PI2795 - Combi-Druksensor, Weergave units: bar, PSI, kPa, % van het bereik, Functie programmeerbaar, 2-draads DC / 3-draads DC PNP/NPN, 4-digit alfanumeriek display, 2-draads aansluiting: analoge uitgang, 3-draads aansluiting: 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang of analoge uitgang, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -1...4 bar, M12 stekker
PI2796 - Combi-Druksensor, Weergave units: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % van het meetbereik, Functie programmeerbaar, 2-draads DC / 3-draads DC PNP/NPN, 4-digit alfanumeriek display, 2-draads aansluiting: analoge uitgang, 3-draads aansluiting: 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang of analoge uitgang, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -0,12...2,5 bar, M12 stekker
PI2797 - Combi-Druksensor, Weergave units: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % van het meetbereik, Functie programmeerbaar, 2-draads DC / 3-draads DC PNP/NPN, 4-digit alfanumeriek display, 2-draads aansluiting: analoge uitgang, 3-draads aansluiting: 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang of analoge uitgang, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -0,05...1 bar, M12 stekker
PI2798 - Combi-Druksensor, Weergave units: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % van het bereik, Functie programmeerbaar, 2-draads DC / 3-draads DC PNP/NPN, 4-digit alfanumeriek display, 2-draads aansluiting: analoge uitgang, 3-draads aansluiting: 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang of analoge uitgang, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -0,01...0,25 bar, M12 stekker
PI2799 - Combi-Druksensor, Weergave units: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % van het meetbereik, Functie programmeerbaar, 2-draads DC / 3-draads DC PNP/NPN, 4-digit alfanumeriek display, 2-draads aansluiting: analoge uitgang, 3-draads aansluiting: 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang of analoge uitgang, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -1...1 bar, M12 stekker
PI2789 - Combi-Druksensor, Weergave units: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % van het bereik, Functie programmeerbaar, 2-draads DC / 3-draads DC PNP/NPN, 4-digit alfanumeriek display, 2-draads aansluiting: analoge uitgang, 3-draads aansluiting: 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang of analoge uitgang, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -0,01...0,1 bar, M12 stekker

Toebehoren
E33201 - Aseptoflex Vario-adapter, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, afdichting door middel van afdichtring
E33701 - Aseptoflex Vario-adapter, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, metaal op metaal afdichting
E33202 - Aseptoflex Vario-adapter, Clamp, 2", ISO 2852, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, afdichting door middel van afdichtring
E33702 - Aseptoflex Vario-adapter, Clamp, 2", ISO 2852, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, metaal op metaal afdichting
E33212 - Aseptoflex Vario-adapter, Melkkoppeling, DN40 (1,5"), DIN 11851, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, afdichting door middel van afdichtring
E33712 - Aseptoflex Vario-adapter, Melkkoppeling, DN40 (1,5"), DIN 11851, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, metaal op metaal afdichting
E30122 - Inlasadapter, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, afdichting door middel van afdichtring
E30123 - O-ring
E30124 - afdichtring

Connectoren en splitterboxen
EVT004 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Vergulde contacten, –, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 5 m PVC-kabel
EVT005 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Vergulde contacten, –, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 10 m PVC-kabel

Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF file 335 kB).