Fibres optiques • Portée • jusqu'à 1000 mm / 175 mm

Principe de fonctionnement Version Type Portée Rayon de courbure minimum Longueur Disposition des fibres Matière tête de détection Matière gaine Matériau de la Fibre optique N° de commande
[mm] [mm] [mm]

Fibres optiques • Barrage photoélectrique

coudé5/16"x24OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)verreE20825
coudéØ 5OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)verreE20827
coudéØ 5OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)verreE20828
droit5/16"x24OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)verreE20823
droitM3OB50xx: 250
OBFxxx: 350
OO50xx: 750
32000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE21101
droitM4OB50xx: 250
OBFxxx: 350
OO50xx: 750
32000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE21102
droitM4OB50xx: 400
OBFxxx: 900
OO50xx: 1600
302000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE20753

Fibres optiques • Convertisseur de section

droit5 x 15 x 20OKF: 40
OUF: 40
OOF: 200
20600laitonPVCverreE20249

Fibres optiques • Réflexion directe

droitM6OB50xx: 70
OBFxxx: 104
OO50xx: 180
32000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE21105