Fibres optiques • Forme • M4

Principe de fonctionnement Version Type Portée Rayon de courbure minimum Longueur Disposition des fibres Matière tête de détection Matière gaine Matériau de la Fibre optique N° de commande
[mm] [mm] [mm]

Fibres optiques • Barrage photoélectrique

droitM4OB50xx: 150
OBFxxx: 210
OO50xx: 800
92000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE20615
droitM4OB50xx: 200
OBFxxx: 450
OO50xx: 800
302000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE20606
droitM4OB50xx: 200
OBFxxx: 450
OO50xx: 800
302000inox (1.4301 / 304)PE (polyéthylène)PMMAE20703
droitM4OB50xx: 250
OBFxxx: 350
OO50xx: 750
32000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE21102
droitM4OB50xx: 400
OBFxxx: 900
OO50xx: 1600
302000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE20753
droitM4OB50xx: 50
OBFxxx: 56
OO50xx: 120
32000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE21104
droitM4OB50xx: 60
OBFxxx: 130
OO50xx: 160
102000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE20612
droitM4OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
10600aluminiumPVCverreE20059
droitM4OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600aluminiumaluminiumverreE20128
droitM4OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600inox (1.4305 / 303)métal et siliconeverreE20505
pliableOB50xx: 200
OBFxxx: 450
OO50xx: 800
152000inox (1.4404 / 316L)PE (polyéthylène)PMMAE20750

Fibres optiques • Réflexion directe

droitM4OB50xx: 10
OBFxxx: 10
OO50xx: 30
32000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE21106
droitM4OB50xx: 20
OBFxxx: 25
OO50xx: 60
102000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE20639
droitM4OB50xx: 60
OBFxxx: 70
OO50xx: 300
92000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE20645
droitM4OB50xx: 60
OBFxxx: 90
OO50xx: 300
302000aluminiumPE (polyéthylène)PMMAE20651
pliableOB50xx: 15
OBFxxx: 25
OO50xx: 60
162000inox (1.4301 / 304)PE (polyéthylène)PMMAE20748