Accessoires pour détecteurs optoélectroniques • Miroir de renvoi • pour barrières de sécurité multifaisceaux

Type Désignation Pour Matière Quantité N° de commande
[pièce]

Accessoires optiques

Miroir de renvoi , L=1060 mm, pour barrages immatériels de sécurité Hauteur de protection 910 mm pour barrières de sécurité multifaisceaux 3 faisceauxforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  /
 Accessoires Acier galvanisé 
1EY1006
Miroir de renvoi , L=1230 mm, pour barrages immatériels de sécurité Hauteur de protection 1060 mm pour barrières de sécurité multifaisceaux 4 faisceauxforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  /
 Accessoires Acier galvanisé 
1EY1007
Miroir de renvoi , L=1400 mm, pour barrages immatériels de sécurité Hauteur de protection 1210 mmforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  /
 Accessoires Acier galvanisé 
1EY1008
Miroir de renvoi , L=1450 mm, pour barrages immatériels de sécurité Hauteur de protection 1360 mmforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  /
 Accessoires Acier galvanisé 
1EY1009
Miroir de renvoi , L=1600 mm, pour barrages immatériels de sécurité Hauteur de protection 1510 mmforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  /
 Accessoires Acier galvanisé 
1EY1010
Miroir de renvoi , L=250 mm, pour barrages immatériels de sécurité Hauteur de protection 160 mmforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  /
 Accessoires Acier galvanisé 
1EY1001
Miroir de renvoi , L=400 mm, pour barrages immatériels de sécurité Hauteur de protection 310 mmforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  /
 Accessoires Acier galvanisé 
1EY1002
Miroir de renvoi , L=540 mm, pour barrages immatériels de sécurité Hauteur de protection 460 mmforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  /
 Accessoires Acier galvanisé 
1EY1003
Miroir de renvoi , L=715 mm, pour barrages immatériels de sécurité Hauteur de protection 610 mm pour barrières de sécurité multifaisceaux 2 faisceauxforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  /
 Accessoires Acier galvanisé 
1EY1004
Miroir de renvoi , L=885 mm, pour barrages immatériels de sécurité Hauteur de protection 760 mmforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  /
 Accessoires Acier galvanisé 
1EY1005
Miroir de renvoi à fixer sur base , L=1010 mm, pour barrières de sécurité multifaisceaux 2 faisceaux pour barrages immatériels de sécurité ≤ 760 mmforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  
1EY1011
Miroir de renvoi à fixer sur base , L=1340 mm, pour barrières de sécurité multifaisceaux 3 faisceaux 4 faisceaux pour barrages immatériels de sécurité ≤ 1060 mmforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  
1EY1013
Miroir de renvoi à fixer sur base , L=1710 mm, pour barrages immatériels de sécurité ≤1360 mmforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  
1EY1014
Miroir de renvoi à fixer sur base , L=1980 mm, pour barrages immatériels de sécurité ≤ 1510 mmforme: OY aluminium recouvert d'époxy /
  plastique  
1EY1015