Réflecteur • Kits de montage pour réflecteurs • pour réflecteurs rectangulaires

Type Désignation Pour Matière Quantité N° de commande
[pièce]

Kit de montage pour réflecteur 72,5 x 19 mm , Montage par cylindre de serrage
Type de montage: platine M10
pour N° de commande. E20957équerre de fixation: inox (1.4571 / 316Ti)  /
 cylindre de serrage: inox (1.4408 / 316)  
1E20919
Kit de montage pour réflecteur 72,5 x 19 mm , Montage par cylindre de serrage
Type de montage: platine M10
pour N° de commande. E20957équerre de fixation: inox (1.4571 / 316Ti)  /
 cylindre de serrage: zamac  
1E20918
Kit de montage pour réflecteur 66 x 31 mm / 57,6 x 32,5 mm , Montage par cylindre de serrage
Type de montage: platine M10
pour N° de commande. E20452, E20961équerre de fixation: inox (1.4571 / 316Ti)  /
 cylindre de serrage: inox (1.4408 / 316)  
1E20923
Kit de montage pour réflecteur 66 x 31 mm / 57,6 x 32,5 mm , Montage par cylindre de serrage
Type de montage: platine M10
pour N° de commande. E20452, E20961équerre de fixation: inox (1.4571 / 316Ti)  /
 cylindre de serrage: zamac  
1E20922
Kit de montage pour réflecteur 80 x 80 mm , Montage par cylindre de serrage
Type de montage: platine M12
pour N° de commande. E20739équerre de fixation: inox (1.4571 / 316Ti)  /
 cylindre de serrage: inox (1.4408 / 316)  
1E20927
Kit de montage pour réflecteur 80 x 80 mm , Montage par cylindre de serrage
Type de montage: platine M12
pour N° de commande. E20739équerre de fixation: inox (1.4571 / 316Ti)  /
 cylindre de serrage: zamac  
1E20926
Kit de montage pour réflecteur 126 x 55 mm , Montage par cylindre de serrage
Type de montage: platine M12
pour N° de commande. E20453équerre de fixation: inox (1.4571 / 316Ti)  /
 cylindre de serrage: inox (1.4408 / 316)  
1E20931
Kit de montage pour réflecteur 126 x 55 mm , Montage par cylindre de serrage
Type de montage: platine M12
pour N° de commande. E20453équerre de fixation: inox (1.4571 / 316Ti)  /
 cylindre de serrage: zamac  
1E20930
Kit de montage pour réflecteur 100 x 100 mm , Montage par cylindre de serrage
Type de montage: platine M12
pour N° de commande. E20454équerre de fixation: inox (1.4571 / 316Ti)  /
 cylindre de serrage: inox (1.4408 / 316)  
1E20935
Kit de montage pour réflecteur 100 x 100 mm , Montage par cylindre de serrage
Type de montage: platine M12
pour N° de commande. E20454équerre de fixation: inox (1.4571 / 316Ti)  /
 cylindre de serrage: zamac  
1E20934