Réflecteur • Réflecteur • Film réflex adhésif

Type Désignation Matière Température ambiante Portée Quantité N° de commande
[°C] [pièce]

Film réflex adhésif 50 x 1000 mm TS-00 pour système réflex à lumière rouge et infrarouge sans filtre de polarisation TS-00 plastique  en fonction du émetteur utilisé1E20401
Film réflex adhésif 25 x 25 mm TS-02 pour système réflex à lumière rouge et infrarouge TS-02 plastique  en fonction du émetteur utilisé25E21234
Film réflex adhésif 50 x 1000 mm TS-02 pour système réflex à lumière rouge et infrarouge TS-02 plastique  /
  acrylique  
en fonction du émetteur utilisé1E21015
Film réflex adhésif 50 x 22800 mm TS-02 pour système réflex à lumière rouge et infrarouge TS-02 plastique  en fonction du émetteur utilisé1E21016
Film réflex adhésif 100 x 100 mm TS-03 plastique  en fonction du émetteur utilisé1E2D106
Film réflex adhésif 210 x 297 mm Glaskugeln  /
  Folienfilm  
-20...60en fonction du émetteur utilisé1E3M142