Détecteurs de position et reconnaissance d'objets

Détection de positions

Du détecteur de proximité simple via les codeurs et systèmes optiques aux systèmes d'évaluation individuels: ifm offre une gamme de produits complète pour la détection de positions.

Capteurs de fluide et systèmes de diagnostic

Contrôle des fluides et vibrations

ifm propose une vaste gamme de capteurs électroniques de la surveillance de liquides, de gaz, de granulés et de fluides visqueux à l'analyse de vibrations sur des machines et installations.

Système bus AS-interface

Communication facile - jusqu'au niveau le plus haut

AS-interface pour le raccordement décentralisé et intelligent de capteurs et actionneurs jusqu'au niveau de contrôle.

Systèmes de contrôle-commande

Systèmes de contrôle-commande pour les mobiles - ecomatmobile

Un système complet, adapté aux conditions particulières des applications mobiles et robustes.

Systèmes d'identification

Systèmes d'identification

Les systèmes RFID et code Data Matrix (2D) permettent la poursuite et le codage fiables de pièces de production. Les produits sont faciles à utiliser et ont un rapport prix/performance excellent.

Accessoires

Montage et raccordement rapide des capteurs

Des accessoires appropriés permettent des économies de temps et coûts et augmentent la fiabilité opérationnelle. Du dispositif de fixation aux connecteurs, du raccord process à la tube protecteur - nous vous offrons tout ce qu'il vous faut pour votre application.