Technologie
efector octavis, un système de surveillance vibratoire, mesure les vibrations mais analyse également les signaux et exécute des diagnostics directement sur la machine. L'état de la machine est déterminé localement et transmis au système de commande et si besoin à la supervision. Le niveau souhaité pour la surveillance prédictive est atteint : compatibilité, modularité et duplication de l'application. L'interface OPC permet la compatibilité et l'intégration facile des informations, sur l'état de l'équipement, dans les bases de données des systèmes supérieurs.
La modularité d'octavis rend possible toute extension du contrôle de l'installation. Ceci signifie qu'avec un seul capteur installé, le diagnostic est réalisable, contrairement aux systèmes complexes.
Par le jeu de paramètres liés à l'application, on peut dupliquer la configuration. L'assistant du logiciel aide l'utilisateur pour la création, la gestion et la mémorisation des valeurs surveillées.
Tous les appareils de la série octavis du type VE/VSE disposent d'une mémoire de tendance interne qui facilite une analyse détaillée et une optimisation de l'application sans enregistrement externe de données. La fréquence de mémorisation est réglable. Ceci permet d'adapter le temps de mémorisation à l'application (mémoire FIFO).