Le premier manomètre à contact entièrement électronique avec raccord G 1/2

Le premier manomètre à contact entièrement électronique avec raccord G 1/2

...maintenant avec raccord manomètre G 1/2 et des plages de mesure supplémentaires.

  • onctionnement sûr grâce à la lisibilité optimale et l'afficheur électronique à aiguille.
  • Afficheur orientable avec rampe LED pour indication des seuils de commutation.
  • Fonctions de sortie programmables via l'afficheur LED et les boutons optiques tactiles.
  • Raccord manomètre G 1/2 ou raccord process G 1 affleurant.
  • Plages de pression supplémentaires : 100 bar et 250 bar (400 bar en préparation).
" Manomètre à contact " électronique PG
Dans beaucoup d'industries, les manomètres à contact mécaniques sont souvent utilisés en raison de leur bonne lisibilité. Le "manomètre à contact" électronique de la gamme PG combine la bonne lisibilité de l'affichage d'un manomètre avec les avantages d'un capteur de pression électronique, par exemple la sortie de commutation et la sortie analogique programmables (avec mise à l'échelle), la haute protection contre les surcharges ainsi que la compensation électronique de la température intégrée. La rampe LED indique les seuils d'enclenchement et de déclenchement, la tendance et - s'il y en a - les limites de fluctuations de pression dynamiques. Le contrôle de l'aiguille est réalisé via un moteur pas à pas, qui a fait ses preuves d'innombrables fois dans l'automobile (tachymètre). Hors tension, l'aiguille n'est pas visible.

Manomètre avec raccord process G 1/2 · fonction de sortie PNP/NPN normalement fermé / normalement ouvert + sortie analogique programmable

PG2451 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -20...80 °C, Etendue de mesure: 0...250 bar, connecteur M12
PG2452 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -20...80 °C, Etendue de mesure: 0...100 bar, connecteur M12
PG2453 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -20...80 °C, Etendue de mesure: -1...25 bar, connecteur M12
PG2454 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -20...80 °C, Etendue de mesure: -1...10 bar, connecteur M12
PG2456 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -20...80 °C, Etendue de mesure: -0,13...2,5 bar, connecteur M12
PG2457 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -20...80 °C, Etendue de mesure: -0,05...1 bar, connecteur M12
PG2458 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -20...80 °C, Etendue de mesure: -0,01...0,25 bar, connecteur M12
PG2489 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -20...80 °C, Etendue de mesure: -0,01...0,1 bar, connecteur M12

Manomètres encastrés avec raccord process G 1 · fonction de sortie PNP/NPN normalement fermé / normalement ouvert + sortie analogique programmable

PG2793 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -1...25 bar, connecteur M12
PG2794 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -1...10 bar, connecteur M12
PG2795 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -1...4 bar, connecteur M12
PG2796 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,12...2,5 bar, connecteur M12
PG2797 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,05...1 bar, connecteur M12
PG2798 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,01...0,25 bar, connecteur M12
PG2799 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -1...1 bar, connecteur M12
PG2789 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, DC PNP/NPN, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,01...0,1 bar, connecteur M12