Détecte l’acier avec une pression jusqu’à 500 bar sur la face active.

Détecte l’acier avec une pression jusqu’à 500 bar sur la face active.

Il résiste à tout - nouveaux détecteurs inductifs haute pression.

  • Extrêmement robuste grâce à une face active métallique.
  • Pression d'éclatement de 2000 bars pour le boîtier M12.
  • Types de boîtier M12 et M14 standard.
  • Ratio performance / prix très compétitif.
  • Résistance : 10 millions de cycles de pression.
Principe de fonctionnement
Le nouveau principe de fonctionnement est basé sur une technologie magnéto-inductive qui détecte uniquement des métaux ferromagnétiques (par ex. acier). Le détecteur peut être monté de manière encastrée. Même en cas de montage encastré et en retrait, il détecte la cible en acier et commute de manière fiable avec une portée de 1,8 mm. Un joint d'étanchéité et un anneau de support sont utilisés pour assurer l'étanchéité vers la zone de pression.
Exemples d'application
Outre l'utilisation comme fin de course dans les vérins hydrauliques, ce détecteur peut être aussi utilisé sur d'autres composants hydrauliques, par ex. vannes ou pompes.
De plus, il peut être utilisé dans la construction mécanique, par ex. dans les machines à injecter le plastique ou dans l'industrie de process. La performance des nouveaux détecteurs type MFH et M9H est impressionnante à un prix compétitif.

Principe de fonctionnement : prémagnétisé


MFH200 - Détecteur pour vérins, M12 x 1, Portée 1,8 mm, encastrable, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...120 °C, Connecteur M12
MFH201 - Détecteur pour vérins, M12 x 1, Portée 1,8 mm, encastrable, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...120 °C, Connecteur M12
MFH202 - Détecteur pour vérins, M12 x 1, Portée 1,8 mm, encastrable, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...120 °C, Connecteur M12
MFH203 - Détecteur pour vérins, M12 x 1, Portée 1,8 mm, encastrable, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...120 °C, Connecteur M12
MFH204 - Détecteur pour vérins, M12 x 1, Portée 1,8 mm, encastrable, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...120 °C, Connecteur M12
M9H200 - Détecteur pour vérins, M14 x 1,5, Portée 2 mm, encastrable, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...85 °C, Connecteur M12

Alimentations


DN1031 - Alimentation à découpage 24 V DC, 2,5 A, alimentation régulée pour capteurs, actionneurs, boîtiers électroniques et API, Puissance de sortie 60 W, A synchronisation primaire, Courant de sortie 2,5 A, régulé, DC-ok sortie, IP 20, Température ambiante 0...70 °C, cages à ressort
DN4011 - Alimentation à découpage 24 V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, alimentation régulée pour capteurs, actionneurs, boîtiers électroniques et API, Puissance de sortie 80 W, A synchronisation primaire, Courant de sortie 3,3 A, régulé, NEC Class II Power Source, IP 20, Température ambiante -25...70 °C, Bornes à vis

Technologie de connexion


EVC001 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC008 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, avec LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
E12339 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...85 °C, 5 m câble PUR blindé, blindage non raccordé au connecteur femelle
E12340 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -40...85 °C, 10 m câble PUR blindé, blindage non raccordé au connecteur femelle

Bulletin actuel

Applications