Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation.
Facile, rapide et précis dans tous les coins.
- Bonne résistance à la torsion grâce au boîtier métallique.
- Mise en service rapide sans réglage mécanique émetteur / récepteur.
- Réglage de la sensibilité facile via potentiomètre.
- Sélection éclairement / obscurcissement par commutateur rotatif.
- A travers toute l'ouverture de la fourche : faisceau fin et précis !
Nouveaux types de fourches optiques
Ces nouveaux détecteurs ifm en boîtier métallique robuste sont particulièrement résistants à la torsion en comparaison avec des fourches en plastique conventionnelles. En comparaison avec les détecteurs barrage, il en résulte l'avantage que l'ajustement très consommateur de temps d'émetteur et de récepteur n'est plus nécessaire.
Les détecteurs sont surtout utilisés pour le contrôle de pièces dans les systèmes d'alimentation et pour la manutention. D'autres exemples d'application sont la surveillance de départ de bande ou d'alimentation en double. Ici, le réglage précis de la sensibilité par potentiomètre est très utile. Le contrôle de balourd d'arbres peut être réalisé de manière précise grâce au faisceau fin et constant en diamètre.