PMDLine M30 compact : technologie temps de vol et réglage via IO-Link.

PMDLine M30 compact : technologie temps de vol et réglage via IO-Link.

Détecteur optoélectronique en technologie PMD et paramétrage via IO-Link.

  • Longueur 70 mm.
  • Réglage convivial de tous les paramètres via IO-Link 1.1.
  • Grande portée de 30 mm à 2 000 mm.
  • Haut indice de protection IP 69K.
  • Versions en classe de protection laser 1 ou 2.
Détecteurs en boîtier standard à mesure du temps de vol de la lumière
L'OID à technologie du temps de vol de la lumière (technologie PMD) combine les avantages suivants : grande portée, suppression fiable de l'arrière-plan, lumière rouge visible, grande capacité de réserve - en combinaison avec la classe laser 1 ou 2. Grâce à son niveau de prix, il est une bonne alternative aux cellules optiques traditionnelles.
IO-Link pour un paramétrage facile
Le seuil de commutation peut être facilement réglé via un système de commande ou un PC. Un réglage directement sur le détecteur n’est pas possible, ce qui empêche tout déréglage du détecteur. De plus, le faisceau laser peut être désactivé via IO-Link ou la broche 5 de la prise M12.
Il détecte tout dans toutes les positions
Détection d’objets réfléchissants, mats, foncés, clairs et de toutes les couleurs : l’OID offre une suppression de l'arrière-plan efficace et fiable. Il accepte des angles d’attaques très aigus avec l’objet et donc permet une grande liberté d’installation. Résumé : installation simplifiée et réduction des coûts.

Détecteur de distance optique embase M12, sortie antivalente


OID204 - Détecteur de distance optique, Suppression de l'arrière-plan, Lumière laser visible, APPAREIL LASER DE CLASSE 2, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,03...2 m, Connecteur M12
OID254 - Détecteur de distance optique, Suppression de l'arrière-plan, Lumière laser visible, APPAREIL A LASER DE CLASSE 1, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,03...2 m, Connecteur M12

Accessoires


E10737 - Equerre de fixation
E11049 - Bride de fixation, Température ambiante -25...85 °C
E10077 - Bride de fixation
E20951 - Cube, M10
E30398 - Memory plug, Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link, Capacité de stockage : 2 kBytes, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...60 °C, 2 x connecteur M12
E30396 - Interface IO-Link, pour le paramétrage et l'analyse d'appareils avec max. 65 mA consommation, Protocoles de communication supportés : IO-Link (4800 et 38400 bits/s) Protocole EPS (19200 bits/s), pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT "ifm Container" ou le logiciel "LINERECORDER SENSOR", Température ambiante -25...45 °C
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, Version 4.2, Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link via l’adaptateur USB, Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter la fiche technique correspondante), Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm

Technologie de connexion


EVC073 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC074 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVT013 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Contacts dorés, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 5 m câble PVC