Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles

Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles

Maintenant la face active est aussi en inox: détecteur fiable pour les applications les plus sévères.

  • Portée jusqu’à 70 mm, traverse les matières non-magnétisables
  • Pas d’interférence mutuelle entre deux détecteurs
  • Grande répétabilité de l’enclenchement, stable en température
  • Boîtier tout inox 316L IP69K, travaille jusqu’à 100°
  • Résistant aux chocs, aux vibrations et aux impacts des applications les plus difficiles.
Applications dans les zones aseptiques et l'agroalimentaire
Ces détecteurs magnétiques peuvent être montés derrière une paroi en acier inox, en métal non ferreux, en plastique, en bois ou en verre. Ceci permet un montage économique et rapide. Des perçages ou des versions pour montages encastrés ne sont pas nécessaires. Ces détecteurs sont également utilisés pour le nettoyage des canalisations en inox en détectant l'obus racleur à travers le tube.
Applications exigeantes au niveau mécanique
Grâce à sa grande portée, la détection fiable est garantie même en cas de grandes tolérances mécaniques. Des applications sur bras manipulateurs, des contrôles de rotation ou des détections sur chariots de manutention peuvent ainsi être résolues de manière fiable et pour longtemps.

Connecteur M12, 4 pôles

MFS211 - Détecteur magnétique avec cellule GMR, M12 x 1, Portée 60 mm, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...75 °C, connecteur M12
MFS209 - Détecteur magnétique avec cellule GMR, M12 x 1, Portée 60 mm, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...75 °C, connecteur M12
MFS210 - Détecteur magnétique avec cellule GMR, M12 x 1, Portée 60 mm, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...75 °C, connecteur M12
MFT202 - Détecteur magnétique avec cellule GMR, M12 x 1, Portée 60 mm, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12

Connecteur M12, 4 pôles

MGS204 - Détecteur magnétique avec cellule GMR, M18 x 1, Portée 70 mm, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...75 °C, connecteur M12
MGS205 - Détecteur magnétique avec cellule GMR, M18 x 1, Portée 70 mm, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...75 °C, connecteur M12
MGS206 - Détecteur magnétique avec cellule GMR, M18 x 1, Portée 70 mm, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...75 °C, connecteur M12
MGT203 - Détecteur magnétique avec cellule GMR, M18 x 1, Portée 70 mm, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12

Bulletin actuel