Nouveaux détecteurs optoélectroniques O7 – petits, compacts, précis.

Nouveaux détecteurs optoélectroniques O7 – petits, compacts, précis.

Détecteurs optoélectroniques plus petits qu’un morceau de sucre. Maintenant aussi avec sortie NPN.

  • Idéal pour le contrôle d'alimentation ou le convoyage de petites pièces.
  • Barrage photoélectrique, détecteur réflex et détecteur réflexion directe à portée fixe.
  • Lumière rouge visible pour un réglage facile et rapide.
  • Détecteur réflexion directe avec suppression précise de l'arrière-plan.
  • Petit spot lumineux et cône de lumière étroit permettant la détection de petits objets.
Applications
Les détecteurs optoélectroniques de la série O7 sont la solution idéale pour les applications où il y a peu d'espace ou pour la détection de petites pièces. Les applications typiques sont le contrôle d'alimentation et le petit convoyage.

Avantages
Le petit spot lumineux et le cône de lumière étroit permettent la détection de petits objets même à des grandes distances. Grâce à la portée fixe, les détecteurs sont " plug & play ". Les détecteurs réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan sont disponibles en versions 30, 50 ou 100 mm de portée. Lumière rouge visible permettant une orientation facile et rapide.

Applications : Petite manutention, robotique et automatisation

Connecteur M8 (3 pôles) avec câble PUR 200 mm · 3 fils DC PNP

O7H200 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,001...0,03 m, câble PUR
O7H201 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,001...0,03 m, câble PUR
O7H202 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,05 m, câble PUR
O7H203 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,05 m, câble PUR
O7H204 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,1 m, câble PUR
O7H205 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,1 m, câble PUR
O7P200 - Système réflex, Filtre de polarisation, obscurcissement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,03...1 m, câble PUR
O7P201 - Système réflex, Filtre de polarisation, éclairement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,03...1 m, câble PUR
O7S200 - Barrage photoélectrique, DC, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0...1,5 m, câble PUR
O7E200 - Barrage photoélectrique, obscurcissement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0...1,5 m, câble PUR
O7E201 - Barrage photoélectrique, éclairement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0...1,5 m, câble PUR

Connecteur M8 (3 pôles) avec câble PUR 200 mm · 3 fils DC NPN

O7H206 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,001...0,03 m, câble PUR
O7H207 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,001...0,03 m, câble PUR
O7H208 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,05 m, câble PUR
O7H209 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,05 m, câble PUR
O7H210 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,1 m, câble PUR
O7H211 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,1 m, câble PUR
O7P202 - Système réflex, Filtre de polarisation, obscurcissement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,03...1 m, câble PUR
O7P203 - Système réflex, Filtre de polarisation, éclairement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,03...1 m, câble PUR
O7E202 - Barrage photoélectrique, obscurcissement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0...1,5 m, câble PUR
O7E203 - Barrage photoélectrique, éclairement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0...1,5 m, câble PUR