Le nouveau détecteur O5 pour la zone explosible poussière.
Pour les zones ATEX 3D selon les dernières normes.
- Détecteurs optoélectroniques éprouvés pour les zones explosibles.
- Grandes portées.
- Haute précision avec suppression de l’arrière-plan.
- Réglage rapide grâce à la nouvelle méthode Teach.
- Solutions de fixation et de protection.
Applications en zone explosible poussières
Ces détecteurs sont appropriés pour l’emploi en milieux à risque d’explosion de la zone 22 avec des poussières non conductrices selon la catégorie 3D.
Variantes
Des nouveaux détecteurs pour la zone explosible poussière complètent la famille de produits O5 d'ifm electronic. Ils sont basés sur les détecteurs réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan, système reflex avec filtre de polarisation et système barrage de la famille O5 PerformanceLine avec programmation par bouton-poussoir.
Accessoires de montage
Le détecteur ATEX est compatible avec les accessoires de montage et solutions de fixation de la série O5.
Applications : Détection dans l'industrie de l’emballage et de la manutention.
Détecteur réflexion directe · lumière rouge 624 nm · connecteur M12 · suppression de l'arrière-plan · PNP · schéma de branchement no. 1
Détecteur reflex · lumière rouge 624 nm · connecteur M12 · filtre de polarisation · PNP · schéma de branchement no. 1
Barrage photoélectrique · lumière rouge 624 nm · connecteur M12 · émetteur · PNP · schéma de branchement no. 2
![]() | O5S51A - Barrage photoélectrique, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 3D, DC, IP 65, Température ambiante: -10...50 °C, Portée ...25 m, connecteur M12 |