Les détecteurs optiques M18
Les détecteurs optiques M18 réussis maintenant aussi comme version câble
- Câble PUR éprouvé pour un raccordement variable.
- Boîtier robuste en acier inox pour toutes les applications.
- Versions réflexion directe avec suppression d'arrière-plan.
- Portées jusqu'à 25 m (cellule photoélectrique) ou 0,3 m (réflexion directe).
- Haute plage de température de -25...80°C
Détecteur optoélectronique de type M18
Une technologie de haute qualité et un excellent rapport prix/performance permettent l'utilisation de la cellule OG dans de nombreux secteurs industriels.
Performance Line réglable
Ces détecteurs permettent de régler les portées, la suppression de l'arrière-plan ainsi que l'éclairement et l'obscurcissement de manière facile et confortable via des boutons-poussoirs Teach.
Raccordement du câble
Le câble PUR de 2 mètres peut être raccourci à volonté. Cela permet un raccordement rapide et facile au système de commande.
Outre les détecteurs OG à câble ifm electronic offre également des détecteurs avec connecteur M12.
Pour des applications de contrôle de positions dans l'automatisation industrielle, pour des machines-outils, des systèmes de manutention et dans l'industrie du bois.