Codeur multi-tours robuste pour des conditions d'utilisation sévères.
Bien positionné : codeur pour applications mobiles.
- Raccordement facile par un connecteur M12.
- LED de diagnostic bien visibles.
- Paramétrage facile par logiciel via l'interface CAN.
- Résolution 24 bits, 4096 points et 4096 tours.
- Dimensions compactes.
Caractéristiques et avantages
Le codeur multi-tours convertit au total 4096 tours en une valeur de position absolue. Le système sans engrenage utilise l'effet Wiegand pour mémoriser les valeurs de position sans tampon batterie en cas de coupure de tension et pour transmettre la position exacte au système de commande sans repérage. Le connecteur M12 permet un raccordement facile et rapide du codeur multi-tours au bus CAN du boîtier de contrôle externe. Grâce à l'indice de protection élevé et aux exigences CEM selon l'homologation de type e1, l'appareil peut être utilisé dans des conditions environnantes sévères.
Applications : Conversion de mouvements de rotation en valeurs de position absolues dans des conditions environnantes sévères.
![]() | RM9000 - Résolution , Tension d'alimentation 10...30 DC, Raccordement connecteur M12, |