Mesure inline pour de faibles débits.

Mesure inline pour de faibles débits.

Mesure sûre et économique de quantités très faibles.

  • Approprié pour de l'eau et des solutions aqueuses jusqu'à 200 ml/min.
  • Avec affichage du débit, du volume total et de la température.
  • Temps de réponse rapide et sensibilité de réaction élevée.
  • Affichage LED alphanumérique à 4 digits pour la visualisation des données mesurées.
  • Raccord process G 1/8.
Principe de mesure
Le capteur de débit SQ fonctionne selon le principe de mesure calorimétrique. Deux éléments de mesure ainsi qu'une source thermique sont positionnés dans le tuyau de mesure. Ils fonctionnent sur un principe thermique et plus particulièrement le phénomène d’évacuation de chaleur par convection. Le changement de la température qui en résulte est une mesure pour le débit.

Fonctionnement de l'appareil
Ce capteur de débit, conçu pour le dosage d'eau et de solutions aqueuses, solutionne de très nombreuses applications. Le tuyau de mesure lui-même se trouve à l'intérieur et offre une bonne protection contre des sollicitations mécaniques. Les sorties analogiques, TOR et à impulsions permettent plusieurs options de traitement des données mesurées.

Connecteur M12 · Technologie de sortie DC PNP

SQ0500 - Capteur de débit, Fonction programmable 2 sorties OUT1 = contrôle de débit (sortie TOR), compteur volumétrique (impulsions), compteur à présélection (sortie TOR) OUT2 = contrôle de débit ou de la température (sortie analogique ou TOR) Portée 0...240 ml/min, IP 65, Température ambiante 0...60 °C, connecteur M12, Etendue de mesure: 1...200 ml/min, Point de consigne haut: 6...200 ml/min, Raccord process: G1/8