Détecteurs inductifs à fente - petits, compétitifs et polyvalents.

Détecteurs inductifs à fente - petits, compétitifs et polyvalents.

Détection précise de position pour appareils de mesure et d’instrumentation.

  • Boîtier standardisé pour une intégration facile.
  • Homologations selon ATEX et IECEx.
  • Interface Namur.
  • Large plage de température.
Applications
Applications pour les détecteurs à fente : appareils de mesure, de mesure de pression ou de mesure de débit. Les détecteurs peuvent être installés individuellement et permettent une commutation sans contact et sans usure. Les cibles peuvent se composer de différentes matières.

Applications typiques
Dans les appareils de comptage, un disque à fente traverse le détecteur. Dans les compteurs de débit à palette, le détecteur commute lors de la pénétration du contrepoids de l’aiguille dans la fente.

Variantes
Les nouveaux détecteurs inductifs à fente sont homologués pour les zones ATEX gaz et poussière de la catégorie 1. Ces détecteurs peuvent être utilisés en 24 V en dehors de la zone ATEX.

Applications :
Instrumentations, appareils de mesure, boîtes de signalisation pour vanne…

2 fils DC PNP · catégorie ATEX II 1 D, 1 G · indice de protection IP 67 · classe III

N7S20A - Détecteur à fente, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 1D, Groupe II, catégorie 1G, Raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés ayant des valeurs maxi U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, IP 67, Température ambiante -40...100 °C, fil PTFE
N7S21A - Détecteur à fente, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 1D, Groupe II, catégorie 1G, Raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés ayant des valeurs maxi U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, IP 67, Température ambiante -40...100 °C, fil PTFE, avec connecteur DUBOX, (boîtier connecteur FCI type Dubox 65240-003LF, contact femelle FCI type Dubox 76347-301LF)
N7S23A - Détecteur à fente, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 1D, Groupe II, catégorie 1G, Raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés ayant des valeurs maxi U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, IP 67, Température ambiante -40...100 °C, fil PTFE

Accessoires

Amplificateurs de commutation avec homologation ATEX

N0033A - Amplificateur pour capteurs Namur selon 94/9/CE (ATEX), Homologation ATEX Groupe II, catégorie (1) G D, IP 20, Température ambiante -20...60 °C, bornes jusqu'à 2,5 mm²
N0532A - Amplificateur pour capteurs Namur selon 94/9/CE (ATEX), Homologation ATEX Groupe II, catégorie (1) G D, IP 20, Température ambiante -20...60 °C, bornes jusqu'à 2,5 mm²
N0534A - Amplificateur pour capteurs Namur selon 94/9/CE (ATEX), Homologation ATEX Groupe II, catégorie (1) G D, IP 20, Température ambiante -20...60 °C, bornes jusqu'à 2,5 mm²
N0530A - Amplificateur pour capteurs Namur selon 94/9/CE (ATEX), Homologation ATEX Groupe II, catégorie (1) G D, IP 20, Température ambiante -20...60 °C, bornes jusqu'à 2,5 mm²

Bulletin actuel