Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube
Sur la trace du détail - détection des pièces métalliques les plus petites.
- Les variantes fonctionnent de manière statique et dynamique.
- Haute résolution : même des billes d'acier d'un diamètre de 0,6 mm sont détectées de manière fiable.
- Extrêmement rapide grâce au temps de réponse de 0,2 ms.
- Prolongation de l'impulsation et sensibilité réglable par potentiomètre.
- Choix entre fonction normalement fermé et normalement ouvert.
Les détecteurs dynamiques sont utilisés s'il est particulièrement important de détecter des pièces très petites à faible masse. Pour l'amortissement, une courte impulsion réglable entre 0,1 et 150 ms est générée à la sortie du détecteur. Aussi en cas de souillure métallique sur le tube, la haute résolution est maintenue longtemps.